Отсечные клапаны, регуляторы давления и
дроссели VBNF/VFOF-LE-BAH

Функциональные комбинации обеспечивают высокую эффективность при минимальном занимаемом пространстве

  • Меньшее число элементов благодаря интеграции функций: ускоряет монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Экономия на затратах: от оформления заказа до логистики
  • Экономия пространства до 50 %
  • Энергоэффективность за счет меньшего количества интерфейсов

Функциональная комбинация 1: VBNF

Пневматически управляемый обратный клапан с ручным выхлопом

Применение: остановка перемещения цилиндра и обесточивание

 

Функциональная комбинация 2: VFOF-LE-BAH

Пневматически управляемый дроссель с обратным клапаном, обратные клапаны с ручным выхлопом

Применение: регулировка или остановка перемещения цилиндра и обесточивание

Технические характеристики
Функция распределителя

VBNF

Обратный клапан

с функцией ручного выхлопа

VFOF-LE-BAH

Дроссель с обратным клапаном, для выхлопа

с функцией ручного выхлопа

Типоразмеры G1/8 G1/4 G1/8 G1/4
Тип активации обратного клапана Пневматический
Регулировочный элемент/дроссель  

-

Внутренний шестигранник
Регулировочный элемент Ручной, нефиксирующийся
Стандартный расход qnN [л/мин]
в направлении дросселирования (2 -> 1)
260 620 250 650
Стандартный расход qnN [л/мин]
в обратном направлении (1 -> 2)

  -

150 ... 260 300 ... 650
Рабочее давление [бар] 0.2 ... 10
Рабочая среда Сжатый воздух согласно ISO 8573-1: 2010 [7:4:4]
Окружающая температура [°C] -10 ... +60