Контроллер CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 с CODESYS и OPC-UA

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 с CODESYS

Индустрия 4.0: полнофункциональность CODESYS версии V3 с OPC UA впервые представлена в пневмоострове со степенью защиты IP65 и режимом удаленных входов/выходов

Позволяет использовать весь набор функций контроля движения в пневматических и электрических системах на объекте, например, с новым встроенным редактором 3D-CNC по стандарту DIN 66025 (G-код) и интеграцией в хост-среды (HOST) Индустрии 4.0

В сочетании с пневмоостровами MPA и VTSA теперь имеется стандартизированный интерфейс для децентрализованных интеллектуальных устройств благодаря унифицированному языку программирования по стандарту IEC 61131-3, интерфейсу Ethernet и библиотекам функций.

  • Контроллер для небольших устройств или сложных подсистем
  • Одна платформа для электрических и пневматических систем
  • Одна платформа для контроля текучих сред и движения, включая библиотеку функций для электромеханических приводов
  • Подходит для интеграции в любые среды Ethernet и Fieldbus
  • Простое конфигурирование всей системы с помощью CODESYS
  • Комплексная система с высокой модульностью и гибкостью в исполнении IP65 для легкой адаптации
 CODESYS
 
Функциональное расширение с CODESYS V3 Предлагаемые возможности
"CODESYS provided by Festo"
на базе CODESYS V3
  • Заставки Festo
  • Специальная онлайн-справка Festo
  • Библиотека Festo
Функции контроля движения (Motion Control) CODESYS
  • "Motion" является частью среды ПЛК
  • PLCopen, части 1 и 2
  • Функциональные блоки для одной оси
  • Функциональные блоки для нескольких осей
    (GearIn, Phasing, CamIn)
  • Редактор CAM с функциями
  • Редактор CNC с функциями
  • Обновленная подробная справочная онлайн-система для всех функций
Встроенный 3D-редактор CNC на базе DIN 66025 (G-код)
  • Ввод графики и текста в 3D с помощью G-кода
  • Проектирование траекторий в табличной форме
  • Импорт в формате DXF
Расширенная система контроля движения с CPX-CEC-M1-V3
  • PLCopen, части 1 + 2 , плюс функции компьютерного ЧПУ (CNC), безопасность
  • Для специализированных задач могут создаваться дополнительные функциональные модули или библиотеки, например, библиотека портальных систем Festo: мощное решение с простым и удобным программированием движения.
  • Контроль движения, например, трехмерная интерполяция, встроен в среду ПЛК и является оптимизированным по затратам, экономичным решением
  • Контроль движения можно комбинировать со всем спектром входов и выходов + пневматическими элементами CPX. Удобные комбинации
  • Удобный редактор, чтобы вводить данные в 3D: удобное программирование задач перемещения.