Комбинация размеров MS серий

Грамотная комбинация размеров позволяет оптимизировать расход и уменьшить монтажное пространство

Комбинируйте различные размеры, используя переходники

  • Оптимальное использование диапазонов расхода для каждой функции
  • Экономит пространство     
  • Снижает расходы
  • Энергоэффективное решение

Просто выберите меньший размер.

Комбинация размеров MS6 и MS9

Комбинация стандартных устройств из MS6 с фильтрами тонкой очистки и микрофильтрами из MS9

Этот пример комбинации дает:

Снижение стоимости компонентов на 30%

Уменьшение монтажного пространства на 18%

При следующих условиях:

Давление 6 бар вместо 8 бар

Расход 5,000 л/мин

Степень фильтрации 0.01 μм

Тот же уровень производительности, сниженное рабочее давление = прибл. на 6% ниже затраты на электроэнергию

Продукция для серий MS6 и MS9 в каталоге