Sercos и Powerlink



Sercos - это открытый международный стандарт (IEC 61784, IEC 61158, IEC 61800-7) и характеризуется высокой скоростью с максимальной точностью. Синхронизация с точностью до одной микросекунды обеспечивает детерминированную и синхронную связь в сети Sercos. Sercos поддерживает горячее подключение без ущерба режиму реального времени и синхронизации; резерв в коммуникации обеспечивает большую доступность машины и завода. Беспроблемная совместимость с предыдущими версиями гарантирует безопасность долгосрочных инвестиций.


Официальный сайт Sercos

Продукция для Sercos в онлайн каталоге

Текущие драйверы прошивок для Sercos

Преимущества с продукцией Festo с Sercos III (FB39):

  • Узел шины на основе новейшей спецификации Sercos
  • Идеальное управление движением и входами/выходами по одной шине
  • Расширенная диагностика, например, с помощью светодиодов, а также возможность определения поведения устройства в случае ошибки     



Ethernet POWERLINK обеспечивает максимальную производительность при времени цикла менее 100 мкс и синхронизации системы менее, чем 100 нс, и интегрирует Ethernet, CANopen и сложные возможности работы в реальном времени.
Технология включает характерные особенности, такие как избыточность, горячее подключение, прямые перекрестные связи, мультиплексирование, формирование пакета ответов от узлов и др.
POWERLINK был открыт в 2003 как международный стандарт и основан на открытых стандартах IEEE 802.3 (Стандартный Ethernet) и IEC 61784-2 (основанные на Ethernet шины с возможностью работы в реальном времени).


Официальный сайт Powerlink

Продукция для Powerlink в онлайн каталоге

Текущие драйверы прошивок для Powerlink

Преимущества с продукцией Festo с Powerlink (FB40):

  • Узел шины для Ethernet с возможностью работы в реальном времени со встроенным блоком POWERLINK
  • Обширные функции протокола, также со встроенными профилями устройств: CANopen DS402 для модульного отображения функций CPX
  • Расширенная диагностика, например, с помощью светодиодов, а также возможность определения поведения устройств в случае ошибки