Специализированные химикаты

Объединение химических процессов в один

Ваша цель:

Управляемая и регулируемая подача химических реагентов

Наше решение:

Автоматизация последовательности процессов с использованием сертифицированных компонентов и решений

Продукция для индустрии специализированных химикатов

Продукция для нефтехранилищ, реакторов и процессов наполнения Сертификаты
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Модульный электрический терминал CPX с модульным пневмоостровом MPA

  • Максимальная интеграция функций
  • Большая вариативность электрических соединений
  • Profibus DP, мультипин, Festo I-Port, fieldbus
  • Широкие возможности для диагностики

Терминал CPX с пневмоостровом MPA в каталоге

ATEX Logo SIL Logo

Все сертификаты и разрешительные документы для CPX

Все сертификаты и разрешительные документы для MPA

Magnetventile VOFC und VOFD

Высокопроизводительные 3- и 5-линейные электромагнитные клапаны VOFC/VOFD

  • Для использования в контурах безопасности вплоть до SIL 3 по стандарту NAMUR или резьбовым соединением
  • Для использования в сложных условиях
  • Высокая коррозионная стойкость благодаря эматаль-покрытию 
  • Корпус из нержавеющей стали 
  • Низкотемпературные исполнения до -50°C
  • Взрывозащищенные катушки с классами защиты Ex ia, Ex em, Ex d для зон Ex 1/21

Электромагнитные клапаны VOFC и VOFD в каталоге

ATEX Logo SIL Logo

Все сертификаты и разрешительные документы для VOFC

Все сертификаты и разрешительные документы для VOFD

Schwenkantrieb DFPB

Односторонние и двусторонние четвертьоборотные приводы DFPB

  • Принцип рейка-шестерня для постоянной моментной характеристики
  • Настройка крайних положений с обоих концов
  • Угол поворота до 90°
  • Присоединение по стандарту NAMUR VDI/VDE 3845
  • Соответствует директивам ATEX для зон 1/21

Четвертьоборотные приводы DFPB в каталоге

ATEX Logo SIL Logo

Все сертификаты и разрешительные документы DFPB

Schaltschrank

Шкафы управления

  • Предварительно собранные и протестированные в соотвествии с требованиями заказчика
  • Шкафы управления для зон 1/21 или 2/22
  • Корпус IP65

Шкафы управления в каталоге

ATEX Logo