Комплексное решение для позиционирования электромеханических приводов и для изменений формата
- Со встроенной силовой и управляющей электроникой
- Помогает избежать длинных кабелей двигателя и, следовательно, улучшает электромагнитную совместимость
- Уменьшает монтажные работы и требуемое пространство в оборудовании
- Прямая установка в систему благодаря стандартному классу защиты корпуса и технологий соединения IP54 и как опции - IP65
Активация
CANopen, интерфейс входа/выхода, Modbus TCP, PROFINET, Ehernet/IP, EtherCat
Абсолютный опрос позиций
Стандартно: однооборотный абсолютный энкодер
Опция: многооборотный абсолютный энкодер
- разрешение до 32 бит или > 4 миллиардов оборотов
- со встроенным буфером для хранения переменных позиций
- Срок хранения до 7 дней без дополнительной внешней аккумуляторной батареи
- Используя предлагаемый в качестве опции аккумуляторный блок, можно увеличить это время до 6 месяцев.
Тормозной резистор – важный элемент решений для позиционирования, оснащенных зубчатым ремнем или установленных в вертикальном положении.
Стандартно: встроенный механизм торможения
Опция: внешний тормозной резистор
Программное обеспечение для позиционных приводов
- для проектирования и расчета тормозных сопротивлений
- Дополнительная возможность расчета комбинированных решений с использованием линейных механических систем от сторонних поставщиков
Дополнительные функции
- 64 свободно программируемых набора данных позиционирования
- Предлагаемый в качестве опции встроенный удерживающий тормоз с приводом и внешним редуктором
- Безопасное отключение крутящего момента (STO), функция безопасности
Примеры применений

Настройка сортировочных конвейеров