Серия продуктов для оптимизации движений (Optimised Motion)

Серия продуктов для оптимизации движений (Optimised Motion)

Серия Optimised Motion: низкая стоимость, оптимальная производительность

С этим комплектом перемещение и позиционирование становится проще, чем когда-либо, и при этом значительно дешевле традиционных электротехнических решений.

В комплекте: контроллер двигателя (система привода) с технологией ServoLite и подходящие кабели

Каждому компоненту присвоен уникальный артикул, чтобы упростить конфигурирование и заказ компонентов в правильной комбинации и требуемого типоразмера. Такая система уменьшит рабочую нагрузку на ваш отдел закупок и сэкономит время, потому что не потребуется собирать отдельные детали.

Еще одно преимущество: быстрая параметризация и ввод в эксплуатацию благодаря использованию пары «веб-сервер/браузер»

Краткий обзор продукта в OMS

Электроцилиндр EPCO

Электроцилиндр EPCO

Простое и динамичное позиционирование с помощью электроцилиндра EPCO. В этом электроцилиндре работает шарико-винтовой привод, невращающийся поршень с плоским подшипником скольжения и стационарный, идеально настроенный двигатель. Дополнительный направляющий блок еще больше расширяет возможности электроцилиндра.

  • Доступен в 3 типоразмерах с ходом до 400 мм
  • Дополнительный направляющий блок снабжен направляющей с шарикоподшипниками, работающими в замкнутом контуре, и обеспечивает высокую несущую способность для поглощения поперечных нагрузок и для защиты от кручения при высоких крутящих моментах
  • Всегда стационарный, правильно настроенный двигатель и гибкое, свободно выбираемое подключение двигателя 4 x 90
  • Оптимизированная по стоимости и контролируемая эксплуатация без кодового датчика; или эксплуатация с сервоуправлением и с датчиком
  • Дополнительный датчик приближения для возврата в исходное положение или для определения положения

EPCO в каталоге

Привод с зубчатым ремнем ELGR

Привод с зубчатым ремнем ELGR

Оптимизированный для конкретной области применения, привод с зубчатым ремнем ELGR в экономичном варианте исполнения идеально подходит для систем со сравнительно низкими требованиями к механической нагрузке, динамическому отклику и точности. Благодаря способности подстраиваться под имеющиеся условия и разнообразию сфер применения, привод ELGR идеально подходит для простых систем, требующих экономически эффективных решений.

  • Доступен в 3 типоразмерах с грузоподъемностью до 6,8 кг
  • Длительный срок службы с рабочей характеристикой 5000 км.
  • Положение двигателя свободно выбирается на обоих концах привода и может быть изменено в любое время
  • Дополнительно: возможно определение конечного положения индуктивными датчиками приближения с точностью при повторении ±50 мкм (по радиальной линии)

Подробнее о приводе с зубчатым ремнем ELGR

Поворотный привод ERMO

Поворотный привод ERMO

Поворотный привод ERMO является идеальным комплексным решением для поворота и выравнивания деталей и заготовок. Благодаря очень точному шариковому подшипнику без зазоров этот привод прекрасно подходит для больших нагрузок, а также может использоваться в качестве простого делительно-поворотного стола – например, на рабочих станциях с ручным режимом работы.

  • Привод ERMO отличается длительным сроком службы – более 5 миллионов циклов.
  • Герметичный пустотелый вал для сквозной подачи силовых кабелей, кабелей датчиков, трубопроводов
  • Дополнительная сквозная подача энергии для непрерывного поворота
    – пневматической энергии, например, для систем захвата;
    – электрической энергии, например, для датчиков или для передачи сигналов IO-Link®.
  • Двигатель во время монтажа можно повернуть 3 раза на 90°, а положение можно поменять в любое время
  • Регулируемый угол поворота до 270° при использовании внешнего монтажного комплекта

Подробнее о поворотном приводе ERMO

Конфигурация для OMS

Конфигурирование с помощью программы WebConfig

WebConfig

Быстрая и простая настройка и параметризация: оптимизированный ввод в эксплуатацию благодаря WebConfig. Быстро и просто благодаря веб-серверу: загрузите ряд параметров из облака и настройте их – до семи свободно определяемых позиций непосредственно на ПК. Быстрая и простая подготовка всей системы к работе.

WebConfig

Конфигурация с помощью инструмента FCT от Festo

Инструмент конфигурирования Festo Configuration Tool

Если у вас есть специальные требования к серии Optimized Motion, используйте инструмент Festo Configuration Tool. С программной платформой от Festo для систем электропривода вы можете конфигурировать движения, содержащие до 31 шага, для электроцилиндра EPCO непосредственно с ПК. Вы можете напрямую ввести ограничения и значения ускорения, скорости, силы и скорости изменения ускорения, а также использовать расширенные функции диагностики. Гибкая настройка и параметризация без использования ПЛК, онлайн или офлайн.

Инструмент конфигурирования Festo Configuration Tool (FCT)

Экономичные многоосевые решения с серией OMS

Многокоординатные решения с серией Optimised Motion Series

Создайте многокоординатную систему быстро и просто

Многокоординатные решения в серии Optimised Motion Series OMS просты для ввода в эксплуатацию и работы – и могут быть смонтированы без использования адаптеров. Эти решения с привлекательной ценой для свободных перемещений в двух плоскостях идеально подходят для применений, где необходимо захватывать, позиционировать, складывать, поворачивать, собирать и упаковывать мелкие детали и заготовки.

Линейный портал для сверхбыстрого динамического отклика

Линейный портал для высокого динамического отклика
  • Комбинация привода с зубчатым ремнем ELGR и электроцилиндра EPCO-KF в качестве динамичной двухкоординатной системы перемещения
  • Привод с зубчатым ремнем ELGR с ходом до 1.5 м и скоростью до 1.1 м/с
  • Электроцилиндр EPCO-KF с внешней направляющей и максимальным ходом до 400 мм

Компактные механизмы для захвата, подъема и перемещения деталей

Компактное решение по перекладке
  • Комбинация двух электроцилиндров EPCO-KF
  • Внешняя направляющая цилиндра ориентирована вертикально для сужения монтажного пространства
  • Электроцилиндр EPCO-KF с внешней направляющей и максимальным ходом до 400 мм

Решения для захвата, подъема и перемещения деталей с точным позиционированием

Решение по перекладке для точного позиционирования
  • Комбинация двух электроцилиндров EPCO-KF
  • Электроцилиндр с направляющей качения с рециркуляцией шариков для высокой точности повторения перемещений и позиционирования
  • Электроцилиндр EPCO-KF с внешней направляющей и максимальным ходом до 400 мм

Механизмы захвата, подъема и перемещения деталей по низкой цене, с применением различных технологий

Недорогая перекладка (pick & place) с комбинрованной технологией
  • Комбинация электроцилиндра EPCO-KF и пневмаического мини-суппорта DGSL
  • Электрический цилиндр с направляющей качения с рециркулирующими шариками для свободного позиционирования и движения
  • Недорогой пневматический мини-суппорт DGSL для максимальной точности и прецизионности направляющей

Точное и надежное решение для поворотных механизмов подъема

Поворотно-подъемный механизм
  • Комбинация электроцилиндра EPCO-KF и электрического поворотного привода ERMO
  • Электроцилиндр с направляющей качения с рециркуляцией шариков для гибкого линейного позиционирования
  • Электрический поворотный привод с прочным, беззазорным подшипником для поглощения больших усилий и моментов

Здесь Вы увидите, насколько легко можно собрать полную систему перемещения!

Подробнее

Optimised Motion Series

 
Страница в каталоге: ELGR-EPCO-ERMO-DGSL

Вы найдете все возможные комбинации серии Optimized Motion в

разделе каталога «приводы с зубчатым ремнем ELGR»