Функциональная безопасность в технике непрерывных процессов
SIL – Safety Integrity Level (уровень полноты безопасности)
Здесь вы получите больше информации по следующим вопросам:
- Конкретно о SIL
- Стандарты, определения и значения характеристик для расчета SIL
- Ассортимент Festo для использования, ориентированного на безопасность
Безопасное управление арматурными клапанами
Решения, учитывающие функциональную безопасность (SIL)
- Что такое «SIL»?
- Стандарты
- Анализ рисков
- Сертификаты и декларации производителя
- Пример защитного устройства в реакторе с мешалкой
- Доказанные на практике рабочие характеристики и увеличенный срок службы на примере электромагнитного распределителя
Справочная документация для корпоративных клиентов: Управление арматурными клапанами
Safety@Festo
Шесть шагов для оценки мер защиты
Обзор: Анализ и оценка мер защиты по стандарту EN ISO 13849-1/IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061