Шпиндельный привод ELGC-BS
Привод с зубчатым ремнем ELGC-TB

Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC
Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC

Компактные, экономичные и защищенные

  • Компактность: оптимальное соотношение между монтажным и рабочим пространством
  • Защищенность: от внешних воздействий благодаря внутренней направляющей
  • Гибкость: разнообразие вариантов монтажа для оптимальной интеграции в оборудование
  • Уникальность: легко монтируемая система

Обзор продукции

Шпиндельный привод ELGC-BS-KF

Шпиндельный привод ELGC-BS-KF

  • Расположенный внутри шпиндель с шариковинтовой передачей для точного и плавного хода
  • Жесткий и высокоточный направляющий рельс для восприятия больших усилий направляющей
Привод с зубчатым ремнем ELGC-TB-KF

Привод с зубчатым ремнем ELGC-TB-KF

  • Расположенный внутри привод с зубчатым ремнем для динамичного перемещения, в том числе с высокими нагрузками
  • Жесткий и высокоточный направляющий рельс для восприятия больших усилий направляющей
Пассивная направляющая ELFC-KF

Пассивная направляющая ELFC-KF

  • Бесприводная линейная пассивная направляющая со свободно перемещаемой кареткой и шариковой линейной направляющей
  • Идеальна для поддержки усилия и крутящего момента, а также для повышенной жесткости при кручении и пониженного уровня вибрации

Применение

Когда важны компактные размеры и оптимальное монтажное пространство.

  • Монтажные установки
  • Системы для испытаний и контроля
  • Перемещение мелких деталей
  • Электронная промышленность
  • Настольные устройства

Не зависит от того, идет ли речь об одиночном приводе или о системе перемещения.

Максимальная защита

Удерживаемая магнитом уплотнительная лента из нержавеющей стали обеспечивает практически беззазорную конструкцию:

  • Максимальная защита от загрязнений
  • Уплотнительная лента не провисает при подвесном монтаже

Простой монтаж

  • Легкость соединения ELGC между собой или монтажа в сочетании с мини-суппортом EGSC с помощью универсального профильного крепления
  • Основной привод большего типоразмера можно комбинировать с меньшим приводом, монтируемым снаружи, без необходимости в дополнительных адаптерах
  • Простые линейные или трехмерные порталы, перекладчики типа «взять/положить» или 3-мерные консольные системы

Мощные и чистые

  • Заправлены смазкой на весь срок службы, что обеспечивает необслуживаемость и долговечность
  • Гладкие поверхности в исполнении Clean Look: легко моются, менее подвержены загрязнению и могут выполнять декоративную функцию на внешней стороне системы
  • Гибкий монтаж мотора со множеством свободно выбираемых позиций и возможностью переоборудования в любое время для оптимальной конструкции машины
  • Канал вакуума на координатном приводе стандартно закрыт, чтобы поддерживать герметичность привода и сократить выход частиц. В любое время можно обеспечить повышенную защиту системы посредством нулевого выхода частиц, достигаемого опциональным подсоединением вакуума.
  • Легкая и экономичная регистрация позиций в сочетании с бесконтактным датчиком положения SMT-8M