Рекордная скорость производства трансмисиий

Festo предлагает компоненты и системы для быстрого и прецизионного перемещения грузов, обеспечивающие быструю транспортировку и чрезвычайно точный мониторинг.

 

Специальные продукты для производства трансмиссий

Электрический стопорный цилиндр EFSD

Прецизионная точность остановки и обратная связь

Электрический стопорный цилиндр EFSD с обратной связью по положению специально разработан для использования в системах транспортировки, в которых предметы переносятся с одной станции обработки на другую. Он предназначен для транспортировки грузов до 100 кг.
Ключевая особенность: возможно прямое подключение к цифровому вводу / выводу ПЛК.

 

Подробнее об электрических стопорных цилиндрах

 

Стопорные цилиндры DFST

Плавная и бесшумная остановка грузов массой от 1 кг до 800 кг

Стопорный цилиндр DFST идеально подходит для остановки и отделения держателей деталей или для использования в составе систем быстрого перемещения. Амортизаторы работают даже в отсутствие груза: торможение держателей производится независимо от наличия прикрепленных к ним деталей.

 

Подробнее о пневматических стопорных цилиндрах

 

Электрический терминал CPX

Командный мостик для управления переходом в эпоху «Индустрии 4.0»

Электрический терминал CPX с пневмоостровом VTSA.
Это решение по автоматизации объединяет в себе модули ввода / вывода, распределитель и функции безопасности в соответствии с ISO 13849-1. Высокий уровень интеграции функций, широкие возможности подключения к полевым шинам и интерфейс IO-Link® превращают этот блок в ядро децентрализованного интеллекта, применяемого в контексте «Индустрии 4.0»

Максимальная производительность: терминал CPX

Пневмоостров с интеграцией функций

Консольный привод с зубчатым ремнем ELCC

Сокращение длительности цикла на 30%

 

Компактная конструкция, высокая прочность и малая подвижная масса – основные преимущества консольного привода ELCC с зубчатым ремнем. Усовершенствованная конструкция: уменьшение длительности цикла и подавление вибраций. Идеально подходит для вертикальных перемещений по оси Z, а также для горизонтальных перемещений и под любым другим углом установки, если привод должен располагаться за пределами рабочей зоны.

 

Подробнее об усовершенствованном консольном приводе

Консольный привод EHMH с технологией реечной передачи

Безопасность и высокая динамичность

 

Если основное внимание уделяется высокой прочности и точности позиционирования, то консольный привод EHMH с технологией реечной передачи идеально подходит для таких условий – он обеспечивает динамичное перемещение полезных нагрузок до 200 кг. Длительный срок службы и безопасность гарантированы!

 

Мощный привод для больших нагрузок