Подготовка воздуха и соединительное оборудование

VRPA

Регулятор давления VRPA

Привлекательный, компактный, мощный: наш классический регулятор в новом образе!

С компактным регулятором давления VRPA снизить давление довольно просто. VRPA можно установить непосредственно между двумя шлангами (в виде линейного исполнения) или непосредственно на пневмоостров. Гибкий в применении регулятор давления можно использовать, например, для экономии энергии в оборудовании, не требующем полного давления системы.

 

Регулятор давления VRPA в каталоге

 

регулятор и фильтр-регулятор MS2

Регулятор и фильтр-регулятор MS2

Очень компактные и сверхлегкие, но обеспечивают высокий уровень расхода, до 350 л/мин

Регуляторы и фильтры-регуляторы MS2 можно установить непосредственно в оборудование, чтобы использовать рядом с местом процесса и в системах с рабочими органами робототехники.

 

Регулятор и фильтр-регулятор MS2 в каталоге

Штуцеры из нержавеющей стали NPQR

Штуцеры из нержавеющей стали NPQR

Создан для экстремальных условий: штуцер для пищевой промышленности

Этот штуцер из нержавеющей стали можно безопасно и уверенно использовать в зоне контакта с продуктами питания.

   

Штуцер из нержавеющей стали NPQR в каталоге

MS6-C2M

MSE6-C2M

Регулирование, переключение, измерение: полный контроль подачи сжатого воздуха!

Всеми функциями можно управлять в цифровом режиме через PROFINET.

 

MSE6-C2M в каталоге

MS6-D2M

MSE6-D2M

Экономить энергию стало проще, чем когда-либо: MSE6-D2M автоматизирует энергосбережение

Модуль можно подсоединить к MSE6-C2M как расширение для второй ветви или подключить к терминалу CPX.

 

MSE6-D2M в каталоге