Серия продуктов для упрощения движений (Simplified Motion)

Simplified Motion Series

Серия Simplified Motion Series объединяет в себе различные электромеханические элементы и простое специализированное исполнение комбинации мотора и сервоприводов — так называемый «встроенный привод». Для такой системы не нужен внешний сервопривод. Электрическая альтернатива для простейших задач перемещения и позиционирования между двумя механическими крайними положениями не требует обычного процесса ввода в эксплуатацию, характерного для традиционных систем электроприводов, который часто бывает сложным. Ее также отличают особые характеристики перемещения, такие как плавно демпфируемое втягивание в конечное положение или упрощенные функции запрессовки и зажима.

Ввод в эксплуатацию

Это быстрый и легкий процесс, не требующий программного обеспечения, компьютера или иных принадлежностей, поскольку все параметры можно настроить в ручном режиме непосредственно на приводе. Затем Simplified Motion Series напрямую соединяется с контроллером через дискретные входы/выходы (DIO) или через IO-Link® — стандартно встроены обе функции.

Особенности Simplified Motion Series

  • Упрощенный набор функций для несложных перемещений
  • Многообразие перемещений с разными механическими системами
  • Для приводов со встроенным контроллером шкаф управления не нужен
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без программного обеспечения
  • Ввод в эксплуатацию не требует специализированных знаний
  • Дискретные входы/выходы (DIO) или IO-Link® стандартно встроены

Функции и конфигурация Simplified Motion Series

Базовая схема движения для серии Simplified Motion

Базовая схема движения между двумя конечными положениями осуществляется с контролем скорости.

Серия Simplified Motion: усовершенствованные схемы движения

Усовершенствованные схемы движения предназначены для упрощения функций прессовой посадки и зажима, гарантируя контроль скорости и силы.

Легкий и гибкий ввод в действие

Настройка, выбор и заказ стали еще проще: с помощью Solution Finder вы можете сконфигурировать подходящее оборудование для любой задачи.

Перейти к конфигурированию и заказу онлайн!

Базовые функции серии Simplified Motion

Настройка доступных базовых функций может быть выполнена с помощью цифрового ввода/вывода (DIO):

  • Скорость и сила
  • Основное конечное положение и амортизация
  • Конечные положения

Дополнительные (расширенные) функции доступны через IO-Link®:

  • Удаленная настройка параметров движения
  • Функция копирования и резервного копирования для передачи параметров между приводом и компьютером, или с компьютера на другой аналогичный привод
  • Функции чтения параметров процесса

Во время ввода в эксплуатацию все необходимые параметры могут быть заданы непосредственно на встроенном приводе. Параметры задаются легко и интуитивно, без подробных или сложных инструкций по эксплуатации, а именно:

  • Скорость для движения «наружу» и «внутрь»
  • Сила привода в положении «снаружи»
  • Настройка основного конечного положения
  • Настройка положения «Запуск движения с управлением по усилию»
  • Ручной запуск путем имитации сигналов DIO (аналогично переходу на ручное управление)

Простое электрическое соединение через разъем M12

  • Питание (4 контакта): блок питания для двигателя
  • Логика (8 контактов): управляющий сигнал, сигнал датчика и питание для встроенной электроники

Обзор продукта

Винтовой привод и привод с зубчатым ремнем ELGS

Винтовой привод и привод с зубчатым ремнем ELGS

Максимально компактные и экономичные винтовые приводы ELGS-BS с прецизионной устойчивой к нагрузкам шариковой направляющей для суппорта и мощной шарико-винтовой пары.

  • Три типоразмера для работы с полезной нагрузкой до 20 кг при максимальном ходе 800 мм

Максимально компактные и экономичные приводы с зубчатым ремнем ELGS-TB с прецизионной устойчивой к нагрузкам шариковой направляющей для суппорта в компактном исполнении оптимальны для применения в качестве главных осей в системах перемещения.

  • Два типоразмера со скоростью перемещения до 1,3 м/с при максимальном ходе 2000 мм

Общие характеристики:

  • Внутренняя направляющая и винт зубчатого ремня защищены несъемной крышкой, выполненной в виде полосы из нержавеющей стали
  • Уникальная монтажная система «на размер меньше» для монтажа компонентов друг с другом и с мини-суппортом EGSS
  • Опция: вакуумное соединение, эффективно препятствующее попаданию в систему частиц со стороны оси
  • В любое время мотор можно переместить в одно из четырех положений поворотом на 90°

Смотреть анимацию:Устройство открывания двериподъемсортировкаперемещение

Мини-суппорт EGSS

Мини-суппорт EGSS

Экономичные и устойчивые к нагрузкам мини-суппорты EGSS с плавным ходом винта при вертикальных перемещениях по оси Z и при индивидуальных перемещениях по линейной направляющей в любом монтажном положении.

Внутренняя линейная направляющая поглощает боковые нагрузки и обеспечивает хорошую устойчивость к деформациям при высоких крутящих моментах.

  • Три типоразмера с максимальным ходом 200 мм
  • Электромеханический поворотный привод ERMS можно монтировать напрямую, без переходников
  • Опция: компенсирующий выпуск сжатого воздуха через воздуховод препятствует попаданию частиц и влаги внутрь и в окружающую среду
  • Уникальная монтажная система «на размер меньше» для монтажа с винтовыми приводами и приводами с зубчатым ремнем ELGS-BS/-TB.
  • В любое время мотор можно переместить в одно из четырех положений поворотом на 90°

Смотреть анимацию:подъемзапрессовка

Электроцилиндр EPCE

Электроцилиндр EPCE

EPCE — это электроцилиндр с коротким перемещением штока, минимальным нулем хода, малым временем цикла и превосходным соотношением цены и качества. Он идеально подходит для использования при испытаниях и проверках систем, а также для нанесения маркировки и несложных операций по центрированию и совмещению заготовок.

  • Отличное приобретение для всех пользователей, кому нужны быстродействующие компактные короткоходовые цилиндры
  • Широкий выбор исполнений штока, вариантов монтажа и кабельных выводов
  • Оптимизированная конструкция с максимальной плотностью компонентов
Электроцилиндр EPCS

Электроцилиндр EPCS

EPCS предназначен для одиночных линейных перемещений в любом монтажном положении, а его плавно работающая шарико-винтовая передача обеспечивает очень точное и быстрое позиционирование. Электроцилиндр является сверхэкономичной укомплектованной системой и идеален для таких функций, как позиционирование или зажатие, распределение, сортировка или выталкивание, а в системах перемещения — в качестве простого координатного Z-привода.

  • Три типоразмера с макс. ходом 500 мм
  • Простой и экономичный опрос позиций бесконтактным датчиком положения, гибкость, надежность и быстрый монтаж, можно дооснащать или менять положение в любое время
  • Опционально: компенсирующий выхлоп сжатого воздуха в коллектор не допускает попадания внутрь частиц или влаги и выхода частиц в окружающую среду
  • Уникальная монтажная система «на размер меньше» в сочетании с приводами со шпинделем и зубчатым ремнем ELGS-BS/-TB
  • Мотор устанавливается в любую из 4 позиций, выбираемых поворотом на 90°, и допускает переоборудование в любое время
Привод с зубчатым ремнем ELGE

Привод с зубчатым ремнем ELGE

Привод с зубчатым ремнем обладает хорошими рабочими характеристиками благодаря направляющей ELGE-TB с шарикоподшипниками, работающими в замкнутом контуре. Это комплексное решение с оптимизированной по стоимости конструкцией предоставляется по конкурентоспособной цене и является прекрасным выбором для простых задач с относительно низкими требованиями к механической нагрузке, динамическому отклику и точности, а также к условиям окружающей среды.

  • Хорошие рабочие характеристики: 5000 км
  • Дополнительное измерение конечного положения обеспечивается датчиками приближения
  • Можно смонтировать двигатель с любой из двух сторон или сверху; можно повернуть его 4 раза на 90° и поменять положение в любое время
Поворотный привод ERMS

Поворотный привод ERMS

Поворотный привод ERMS — это экономически эффективное пакетное решение, которое идеально подходит для выполнения несложных поворотов механизмов при повышенных механических нагрузках. Он оснащен поворотной пластиной с прочными прецизионными подшипниками без зазоров, благодаря чему может поглощать боковые и крутящие нагрузки.

  • Два типоразмера с углами поворота 90° и 180° каждый
  • Герметизированный полый вал для протягивания кабелей и шлангов
  • Стандартное присоединение позволяет монтировать привод непосредственно на электрические мини-суппорты EGSL, EGSC и EGSS.

Смотреть анимацию:остановкаперемещение

 

 

 

 

 

Сортировка

 

 

 

 

 

Позиционирование

 

 

 

 

 

Запрессовка

 

 

 

 

 

Транспортировка

 

 

 

 

 

Подъем

 

 

 

 

 

Остановка

Устройство открывания двери