Инновационные решения для автоматизации –
теперь ничто не остановит поток сыпучих материалов

Bulk materials

Независимо от того, управляете ли вы машиностроительным предприятием или работаете с машинным оборудованием, обрабатываете ли вы крупные или мелкие сыпучие материалы, компания Festo предлагает инновационные решения для автоматизации всех ваших процессов: дозирование, конвейерная транспортировка, хранение, смешивание и разделение, и всё это – от одного поставщика и подбирается индивидуально с учетом ваших требований и приложений. Кроме того, вы получите несомненные преимущества и выгоду в результате внедрения цифровых технологий и модульной автоматизации. Таким образом, вы сможете адаптировать технологические процессы с перспективой на будущее в каждом новом проекте.

Индивидуальные решения для автоматизации систем обработки сыпучих материалов

Дозирование материалов

Примеры систем дозирования материалов:

  • Шнековое загрузочное устройство
  • Пневматические клапаны
  • Системы стыковки

Доверьтесь опыту Festo:
у нас есть правильная комбинация компонентов автоматизации, позволяющая осуществлять высокоточное дозирование. Мы предлагаем инновационные и индивидуальные решения для вашего процесса дозирования – от полностью автоматизированных дроссельных клапанов, четвертьоборотных и линейных приводов до подходящих пневмоостровов.

Festo Onlineshop

Оптимально подобранные компоненты для высокой эффективности

Мы подбираем оптимальные компоненты в соответствии с вашими требованиями, поэтому эффективный и качественный результат гарантирован.

Компоненты Festo

  • являются невероятно прочными, взрывозащищенными, соответствуют уровням полноты безопасности SIL,
  • сокращают расходы на эксплуатацию и монтаж приобретенных продуктов почти на 42%,
  • доступны по всему миру «от одного поставщика» – включая услуги

Товары и услуги для ваших систем обработки сыпучих материалов в онлайн-каталоге

Einzelventil und Ventilinsel

Что лучше – система с одним клапаном или пневмоостров?

С продукцией Festo вы сможете автоматизировать процессы обработки сыпучих материалов, используя две концепции: отдельные клапаны или пневмоострова. Отдельные клапаны до сих пор широко используются на рынке. В том числе в тех случаях, когда использование пневмоостровов обладает явными преимуществами:

  • Низкие инвестиционные затраты
  • Компактная конструкция
  • Реализация дополнительных функций – например, пропорциональных клапанов
  • Универсальность применения благодаря полевой шине, а также простая интеграция и возможность расширения системы
  • Максимальная готовность системы к работе благодаря системной диагностике
  • Снижение общих расходов на производство и монтаж приобретенных продуктов почти на 40%

Наши информационные буклеты содержат объективные описания обеих концепций с приведением сравнительного анализа

Modulare Automation

Модульная автоматизация на основе концепции Lego

То же самое относится к процессам обработки сыпучих материалов: интеллектуальные решения по автоматизации повышают эффективность и качество результатов производственной системы. Чтобы сделать решения максимально гибкими, индивидуальными и удобными для обслуживания, компания Festo полагается на модульность на основе концепции Lego. Мы назвали этот подход «модульной автоматизацией».

Раньше было принято, чтобы вся система централизованно контролировалась единой структурой управления процессами, а теперь, благодаря модульной автоматизации, системы стали масштабируемыми, расширяемыми и адаптируемыми путем простой интеграции автономных модулей в существующую систему. Теперь, строго соблюдая и выполняя рекомендацию NAMUR № 148, вы также можете быть уверены в том, что сложность и стоимость вашего предприятия и всех систем будут эффективно снижены.

Краткий обзор наиболее важных преимуществ:

  • Автоматизированные модули работают автономно и в сети
  • Уменьшение сложности программного обеспечения
  • Упрощение системы управления процессом
  • Возможна стандартизация модулей
  • Простое изменение числа модулей вместо сложного масштабирования всей системы
  • Концепция «подключай и производи»

Подробнее о модульной автоматизации читайте в информационном буклете

Практический пример AZO «Децентрализованный контроль перемещения сыпучих материалов»

Festo Motion Terminal

Переход на цифровые технологии с помощью терминала Festo Motion

Используя приложения для разделения программного и аппаратного обеспечения, терминал Festo Motion Terminal предоставляет множество новых функций, которые выходят далеко за рамки сегодняшних возможностей. Если раньше для выполнения определенных функций требовалось большое количество компонентов (клапаны, датчики давления, регуляторы расхода), то теперь все эти устройства являются встроенными. Интеллектуальные датчики для управления с открытым и замкнутым контуром, для задач диагностики и самообучения устраняют необходимость использования дополнительных компонентов. Функция может быть изменена одним нажатием кнопки, так как все функции децентрализовано хранятся в приложениях. Благодаря этому вы можете управлять большим количеством различных системных функций через терминал Festo Motion Terminal.

Краткий обзор наиболее важных преимуществ:

  • Самоконтроль и профилактическое обслуживание
  • Повышение энергоэффективности (TCO)
  • Сокращение расходов на обслуживание жизненного цикла
  • Сокращение времени простоев
  • Расширенные возможности использования цифровых технологий (VTEM, панели управления и т.д.)

Подробнее о преимуществах внедрения цифровых технологий

Пример приложения «Предварительная настройка времени в пути»: установите точное время цикла для системы или количество времени, которое необходимо клапанам на переключение.

Пример приложения «ECO-drive»: с помощью этого приложения вы сможете разумно экономить сжатый воздух, что особенно полезно для систем, работающих в непрерывном режиме.