ITMA 2019 — ведущая международная промышленная выставка текстильного и швейного оборудования

Текстильная промышленность

Повышайте производительность вашего текстильного оборудования с помощью недорогой продукции от Festo.

Одновременно с этим упрощайте ваши процессы, пользуясь нашей уникальной логистической поддержкой.

Узнайте больше о наших решениях для текстильной промышленности на выставке ITMA, зал 7, стенд C123.

 

Базовый ассортимент

Просто часть решения

Высочайшее качество по привлекательной цене:

базовый ассортимент Festo окупается во всех отношениях. Выбирайте из более чем 2200 наименований, чтобы найти именно те элементы, которые нужны для вашего текстильного производства. И вы легко найдете варианты, отвечающие 80 % ваших требований к простым перемещениям.

 

Продукция из базового ассортимента

Облако

Автономно: от механической системы до облака

Наш шлюз для Интернета вещей CPX-IOT открывает путь к надежному облаку.

Посетите наш стенд, чтобы узнать, какие новые возможности предлагает эта технология для повышения вашей производительности.

 

Подробнее об Индустрии 4.0

BionicWorkplace

Готовы к будущему: BionicCobot

Чувствительный помощник для взаимодействия человека и робота

Коллаборативный робот выполняет опасные и монотонные операции (например, простую подачу в текстильном производстве). Это уменьшает рабочую нагрузку на ваших сотрудников.

 

Информация о BionicCobot

Пневматический мускул

Инновационно: пневматический мускул

Идеален, например, в качестве пневматической пружины для высокоточного зажима сновальных валов

Пневматический мускул — это мембранная сокращающаяся система. Или, проще говоря, шланг, который сокращается под давлением. Эта уникальная инновация представляет собой гибкий шланг, усиленный для прочности волокнами, которые образуют сетку с ромбовидными ячейками.

 

Пневматический мускул