Производство плоских индикаторных панелей

Flachbildschirmindustrie

Быстрота, аккуратность, надежность и точность: это характеристики экономичного производства плоских индикаторных панелей. Компания Festo предлагает интересные продукты и решения, отвечающие всем требованиям заказчиков, – в том числе устройства для шлифования пластика, штемпелевания, разделения или шлифования кромок.

Проект и преимущества решения

Sanfter Vertikaltransport von Dünschichtmodulen mit Lösungen von Festo

Плавный и аккуратный подъем пластин

Вертикальная транспортировка хрупких, тяжелых тонкопленочных модулей представляет собой сложную задачу: в условиях высокой подвижной нагрузки необходимо обеспечить плавное и равномерное движение, предотвращая повреждение модулей. Высокая подвижная нагрузка часто выходит за пределы возможностей традиционных шпиндельных систем. Подъемные системы от Festo рассчитаны на такие нагрузки и прекрасно справляются со всеми сложностями.

Задача: тяжелый вес, максимальная скорость, ровное и плавное движение

Подъемные системы Festo соответствуют всем этим требованиям. Интеллектуальное сочетание пневматического и электрического приводов позволяет использовать преимущества обеих технологий в данной отрасли. Пневматический привод DGC уравновешивает вес, а электрический привод EGC с зубчато-ременной передачей контролирует движение. Благодаря этому стекло транспортируется быстро и плавно.

  • Преимущества использования обеих технологий в системах, поставляемых одним поставщиком, оптимизируют производительность системы перемещения
  • Значительное уменьшение размеров двигателей и контроллеров по сравнению со шпиндельными вариантами исполнения

Все компоненты для подъема и вертикального перемещения

 

 


 

Optimal angepasste Handlinglösung von Festo zum schnellen und genauen Dispensing

Абсолютно точное распределение материала

При нанесении клеевых швов требуется большая точность. Недостаточное количество токопроводящего клея приводит к плохому контакту; избыточное количество клея может привести к короткому замыканию. Важным аспектом является скорость производства: она обеспечивает конкурентоспособность. Технология нанесения клея должна быть универсальной и работать вне зависимости от типа стекла.

Универсальное, быстрое и точное нанесение токопроводящего клейкого материала с помощью решений от компании Festo

Наилучшим образом адаптированное решение для быстрого и точного распределения материала

Две распределительные головки, которые позиционируются независимо друг от друга и работают параллельно, наносят клеевые швы на тонкопленочные ячейки солнечных батарей. Благодаря точному расположению по осям, точность нанесения клеевых швов составляет 0,2 миллиметра. Длину шва, расстояние между швами, формулы и другие параметры можно запрограммировать произвольным образом.

Абсолютная точность: две распределительные головки, которые работают параллельно, могут быть расположены вдоль осей X независимо друг от друга.

 

 


 

Мониторинг расхода охлаждающей среды при производстве солнечных и плоских панелей

Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

При производстве многослойных солнечных батарей и плоских панелей выделяется тепло, поэтому в производственном процессе должна участвовать система охлаждения. Сложность здесь заключается в том, чтобы обеспечить надежный контроль расхода, давления и температуры охлаждающей среды. Например, при вакуумной технологии нанесения покрытий необходимо охлаждать вакуумные насосы, генераторы и саму технологическую камеру.

 

Ваша цель:

  • Надежная и эффективная система охлаждения
  • Надежный мониторинг процесса охлаждения
  • Сокращение трудозатрат и расходов на разработку, пусконаладку и эксплуатацию

 

Наше решение:

  • Festo: ваш универсальный магазин для всех компонентов, необходимых для управления процессом охлаждения
  • Чрезвычайно долговечные и надежные компоненты и системы
  • Готовые к монтажу системы – полностью собранные и испытанные

 

Дополнительная информация:

Передовой опыт из одних рук - распределители в автоматизации производства

Все компоненты распределения сред в каталоге

Пример решения: распределение охлаждающей жидкости

Важные аспекты данной области применения:

  • Надежный мониторинг расхода, давления и температуры охлаждающей среды в системе
  • Решения для систем
 
Основные компоненты
1 Привод с шаровым клапаном VZBM
2 Пневмоостров CPX-MPA
3 Клапан с наклонным шпинделем VZXF
4 Датчик расхода SFAW/SPAW
5 Регулятор давления LR (для продувки технологических линий)
6 Датчики SFAW/SPAW
7 Шаровые клапаны VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 Клапаны VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 CPX-терминал

Основные продукты для производства плоских индикаторных панелей

Сервопривод CMMT-AS

Сервопривод CMMT-AS

Высокопроизводительный сервопривод CMMT-AS оптимизирован по цене и размеру и может быть введен в эксплуатацию без ошибок с помощью ПО Festo Automation Suite всего за несколько минут. Шинные системы на базе Ethernet обеспечивают прямую и плавную интеграцию в различные контроллеры.

Дополнительная информация о CMMT-AS

Серводвигатель EMMT-AS

Серводвигатель EMMT-AS

Чрезвычайно мощный и высокодинамичный синхронный серводвигатель переменного тока для промышленных систем с высокими требованиями. Инновационный разъем с одним кабелем (OCP) характеризуется превосходной управляемостью и точностью траектории для задач позиционирования.

Подробнее о серводвигателе EMMT-AS

Шпиндельный привод и привод с зубчатым ремнем ELGC

Шпиндельный привод и привод с зубчатым ремнем ELGC

Экономичная серия приводов ELGC обеспечивают компактность всей системы и максимальное использование пространства установки – например, в системах перемещения миниатюрных деталей и в настольных прикладных системах.

Подробнее о приводе ELGC

Пневмоостров VTOC

Пневмоостров VTOC

Идеально подходит в качестве вспомогательного управляющего клапана для газосепараторов и компактных систем в полупроводниковой и обрабатывающей промышленности. С опцией блокировки для повышенной безопасности. Управление через многоконтактную или полевую шину. Пневмоостров VTOC совместим с IO-Link®.

Подробнее о пневмоострове VTOC

Линейный привод DGC

Линейный привод DGC

Позиционный привод, снабженный эксцентриковой системой герметизации для защиты от утечек, обеспечивает длинный ход поршня без ограничений.

Подробнее о приводе DGC