Единая интегрированная платформа для всех ваших задач по автоматизации.
В рамках единой платформы для электрических систем автоматизации достигается слаженное взаимодействие всех ее компонентов. От электромеханических систем, сервомоторов и сервоприводов до систем позиционирования, перемещения и управления движением, а также децентрализованных технических решений по управлению. Программное обеспечение Festo Automation Suite — всегда верное решение по вводу в эксплуатацию.
У вас сохраняется полная гибкость действий, поскольку вы самостоятельно принимаете решение о глубине автоматизации с использованием продукции Festo и о том, какие из наших решений интегрировать в ваши внутренние стандарты. Благодаря этому вы можете постепенно переоснащать ваши системы, не выходя за рамки бюджета.
Механическое взаимодействие
Широкий спектр механических линейных приводов и поворотных модулей, совместимых с нашими сервомоторами — это практически неограниченные возможности для автоматизации перемещений оборудования в соответствии с внутренними стандартами вашего предприятия.
Электрическое взаимодействие
Наши сервомоторы и сервоприводы — это идеальное связующее звено между вашей механической системой и технологией управления. Они всегда оптимально скоординированы, легко конфигурируются и вводятся в эксплуатацию с помощью программного обеспечения Festo Automation Suite.
Интеллектуальное взаимодействие
Свободный гибкий обмен информацией и прямая полная интеграция наших сервоприводов в системы управления более высокого уровня, а также децентрализованное управление отдельными технологическими модулями с использованием интегрированных решений компании Festo по управлению движением, которые обеспечивают работу широкого спектра систем промышленной автоматизации. Для проектирования и конфигурирования таких систем специально разработаны инновационные программные решения.
Серводвигатель CMMT-AS и серводвигатель EMMT-AS

Законченная приводная система, состоящая из сервопривода и серводвигателя, с полной интеграцией аппаратного и программного обеспечения.
Сервопривод CMMT-AS и серводвигатель EMMT-AS соединены с помощью одного кабеля и могут быть быстро и легко введены в эксплуатацию с помощью Festo Automation Suite.
- Для позиционного и интерполяционного движения с акцентом на высокую динамику и точное позиционирование
- Полная интеграция с другими сторонними концепциями управления или непосредственно в систему управления CPX-E компании Festo
- Компактная и оптимизированная конструкция корпуса, а также продуманная двусторонняя концепция управления и подключения обеспечивают минимальные требования к свободному пространству в шкафе управления
Щелкните здесь для более подробной информации о сервоприводном решении
ПО Festo Automation Suite для ввода в эксплуатацию

Программное обеспечение для ввода в эксплуатацию всей приводной системы – от механической системы до контроллера. Простота и последовательность: оптимальная параметризация и программирование с использованием программного обеспечения Festo Automation Suite.
- Значительное упрощение ввода в эксплуатацию всей приводной системы, включая механическую систему
- Подготовьте и запустите приводную систему всего за 5 шагов с помощью мастера первоначального ввода в эксплуатацию.
- Всего 2 щелчка мыши вместо 100: значительное упрощение интеграции сервоконтроллера CMMT-AS в программу управления с CPX-E-CEC
- Устанавливайте подключаемые модули и надстройки удобно, надежно и без ошибок непосредственно из программного обеспечения.
- Получайте доступ к информации об устройствах и инструкциям для всех компонентов системы непосредственно из программного обеспечения
- Интегрированные возможности программирования контроллера с технологией CODESYS для управления движением и функциями промышленных роботов
Подробную информацию о Festo Automation Suite можно узнать здесь
Модульная система управления CPX-E

CPX-E – система автоматизации с мастер-контроллером EtherCAT® и контроллером перемещений или компактным и экономичным устройством удаленных входов/выходов
- Мастер-интерфейс EtherCAT®, а также слэйв-интерфейс PROFINET и EtherNet/IP
- Стандартизированный интерфейс программирования CODESYS V3, начиная с SP10
- Встроенные функции движения, например SoftMotion
- Опциональный дисплей CDSB
Шпиндельные приводы и приводы с зубчатым ремнем ELGC и мини суппорты EGSC

Чрезвычайно компактные и недорогие системы перемещения
- Компактные решения с оптимальное соотношением между монтажным и рабочим пространством
- Расширяемая модульная система, включающая в себя линейные приводы и мини-суппорты
- Уникальная система сборки «на один размер меньше»

Шпиндельный привод ELGC-BS
- Расположенный внутри шпиндель с шариковинтовой передачей для точного и плавного хода
- Недеформируемая высокоточная направляющая для работы с большими усилиями

Привод с зубчатым ремнем ELGC-TB
- Расположенный внутри привод с зубчатым ремнем для динамичного перемещения, в том числе при высоких нагрузках
- Недеформируемая высокоточная направляющая для работы с большими усилиями

Мини-суппорт EGSC-BS
- Мини-суппорт с шариковой направляющей и линейной направляющей
- Поглощение больших усилий и моментов в сочетании с малошумной работой шпинделя и высокоточным позиционированием
Подробнее о мини-суппорте EGSC
Специализированные системы перемещения

Мощность и соответствие Вашим задачам: мы предлагаем Вам как стандартизированные, так и индивидуальные готовые к монтажу системы перемещения, которые сокращают все процессы от проектирования до ввода в эксплуатацию.
- Системы перемещения и сборки на базе последовательной кинематики с рабочим ходом до 3000 мм - предварительно собранные и испытанные: одноприводные системы, линейные, двухкоординатные и трехкоординатные порталы
- Комплексные системы для высокодинамичного перемещения и позиционирования: высокое ускорение, высокая полезная нагрузка и оптимальный охват рабочей зоны с выполнением до 90 подхватов/мин.
- Компактные системы перемещения, требующие минимального места для установки: компактные и низкопрофильные для оптимального использования рабочего пространства, например, при сборке мелких деталей в электронной промышленности или при автоматизации лаборатории
Подробнее о системах перемещения
Компактные решения для электронной промышленности

Быстрое и точное производство небольших компонентов при минимальной потребности в рабочем пространстве: для таких задач мы разработали компактные и экономичные решения для автоматизации.
Подробнее об этих решениях
Захват и остановка движения
Электрический стандартный захват EHPS

Простой, практичный, электромеханический!
- Сквозные отверстия для простого монтажа
- Для электрического подключение используется кабельный жгут с вилкой
- Направляющая для губок захвата, обеспечивающая высокую устойчивость изгибающему моменту
- Губки захвата с профилем и прочной направляющей скольжения для обеспечения сопротивления изгибу
- Паз с датчиком для определения положения губок захвата
- Индикатор состояния питания и вывода сообщений об ошибках
Подробнее об электрическом стандартном захвате EHPS
Электрический стопорный цилиндр EFSD

Стопор для Вашей системы транспортировки
- Легкая процедура установки
- Может подключаться напрямую
- Может активироваться через входы/выходы 24 В
- Регулируемое демпфирование
- Встроенный датчик положения стопора
Транспортная система MCS®

MCS® - транспортирование и динамическое позиционирование с системой Multi-Carrier. Для решения этой задачи возможно свободное встраивание модульной транспортной системы в существующую интралогистику.
С MCS® Вы оптимизируете производительность своего оборудования и обеспечиваете гибкость производства при серийном выпуске продукции с любым размером партии.
Гибкость
- Каждая каретка может перемещаться абсолютно свободно
- Переналадка одним нажатием кнопки
Быстрота
- Отличная динамика, даже при больших нагрузках
- Минимальное время переключения
Эффективность
- Технология MCS® только для оборудования, имеющего отношение к технологическому процессу
- Серийное производство партий любого размера
Подробнее о Multi-Carrier-System
Электрическая система позиционирования: Optimised Motion Series

Вы удобно конфигурируете комплектное решение, состоящее из механической системы, контроллера и программного обеспечения согласно вашим требованиям - с лучшим соотношением цены и качества.
Простое перемещение и позиционирование при использовании как отдельного привода, так и высокорентабельного многоприводного решения.
- Один код заказа для выбора и конфигурирования изделия
- Настройка конфигурации движения и позиционирования посредством Web-конфигуратора
- Быстрое и простое управление и ввод в эксплуатацию
- Свобода выбора: положение, усилие и скорость перемещения, а также свободно настраиваемые профили движения
Подробнее об электромеханической системе позиционирования