Электрические подключения для пневмоостровов

Подключения для пневмоостровов

Тип пневмоострова Отдельный Многопол. соединение Fieldbus Ethernet Диагностика Напряжение Ввод-вывод AS-интерфейс
ISO 5599-1, тип 04-++-+++-
VDMA, VSVA, тип 14, тип 16+-------
VTSA, тип 440+++++++
CPV, тип 10+++-++-+
CPA, тип 12+++-++++
MPA, тип 320++++--+
MIDI/MAXI, тип 03-++-++++
Tiger, тип 02-++-+++-
VTUB, тип 24++------
CPV-SC, тип 80-++--+--
CPA-SC, тип 82+++--+--
CDVI, тип 15-++--+--
MH++------
Терминал CPX, тип 50+-+++++-
Система CPI, тип 55+-+++++-

 

+ Стандартный, т.е. всегда в наличии

0 Опция, т.е. вариант на выбор