Пропорциональные клапаны

Пропорциональные регуляторы давления для работы со множеством диапазонов давления на выбор

Пропорциональные регуляторы давления, например, для регулирования при испытании, дозировке, прессовании, запрессовке и позиционировании

Пропорциональный регулятор давления VPPX

VPPX для комплексных систем управления и высокой точности

  • Более высокая надежность процессов за счет входа для фактического значения для внешних датчиков
  • Программируемый, свободно регулируемый ПИД-регулятор
  • Подключение ПО FCT для простой конфигурации контроллера

Краткая информация о VPPX

Пропорциональный регулятор давления VPPX в каталоге

ПО для конфигурации и ввода в эксплуатацию VPPX

Пропорциональный регулятор давления VPPM

Разносторонний VPPM

  • Модульная система как основание для максимальной вариативности: от основного режима работы до высокотехнологичного устройства
  • Также доступен в стыковом исполнении на пневмоострове MPA: меньшие затраты благодаря интеграции функций и мультиплексированию
  • Три предустановки по умолчанию для контроллера для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Мультисенсорное и каскадное управление для стабильной управляемости и высочайшей  точности

Пропорциональный регулятор давления VPPM в каталоге

Пропорциональный регулятор давления VPPM с IO-Link

Пропорциональный регулятор давления VPPE

VPPE для простых задач управления

  • Привлекательная входная цена
  • Прочная конструкция и высокая электромагнитная совместимость
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря Festo plug and work®
  • LCD или другой дисплей

Краткая информация о VPPE

Пропорциональный регулятор давления VPPE в каталоге

Пропорциональный регулятор давления MPPES

MPPES для задач с давлением и вакуумом

  • Применения с непрерывно меняющимися уставными значениями
  • Доступно вакуумное исполнение как специальное решение     
  • Пилотный поршневой регулятор
  • Сброс воздуха в случае сбоя питания     

Пропорциональный регулятор давления MPPES в каталоге

Пропорциональный регулятор давления VPPL

VPPL для задач с высоким давлением

  • Давление от 10 до 40 бар
  • С электрическим регулятором давления PREL для расхода до 6,000 м³/час
  • Доступна функция "безопасный выхлоп" с PREL-186-...-40CFX2
  • Три предустановки для контроллера для быстрого ввода в эксплуатацию

Краткая информация о VPPL

* Заказать VPPL можно только используя код типа.

Пропорциональный распределитель с прямым управлением для регулирования направления и скорости

Пропорциональный распределитель с прямым управлением VPWP

VPWP для управления позицией и усилием

  • Полностью цифровой, со встроенными датчиками давления  и каскадным управлением
  • Диагностические возможности
  • Для сервопневматических применений с контроллером позиционирования CPC-CMAX и контроллером позиционирования в конечных положениях CPX-CMPX

Пропорциональный распределитель с прямым управлением VPWP в каталоге

Подробнее о сервопневматических системах

Пропорциональный распределитель с прямым управлением MPYE

MPYE для задач, требовательных к длительному сроку службы

  • Для высоко динамичного управления с обратной связью
  • Высокая точность повторения
  • Возможно 250 миллионов циклов переключения
  • Распределитель с поршневым золотником

Пропорциональный распределитель с прямым управлением MPYE в каталоге