Класс защиты IP

Класс защиты указывает на пригодность электрического оборудования для различных условий окружающей среды и защиту людей от потенциальных опасностей, которые возникают при использовании этого оборудования.

Номер кода Краткое описание Определение
0 Нет защиты -
l Защита от твердых частиц диаметром 50 мм и более Сферический образец диаметром 50 мм не должен проникать внутрь кожуха.
2 Защита от твердых частиц диаметром 12,5 мм и более Сферический образец диаметром 12.5 мм не должен проникать внутрь кожуха.
3 Защита от твердых частиц диаметром 2.5 мм и более Сферический образец диаметром 2.5 мм не должен проникать внутрь кожуха.
4 Защита от твердых частиц диаметром 1.0 мм и более Сферический образец диаметром 1 мм не должен проникать внутрь кожуха.
5 Защита от пыли Неполная защита от пыли. Пыль не должна проникать в таком количестве, которое нарушает безопасность или исправную работу оборудования.
6 Защита от пыли Пыль не попадает в устройство.