Часто задаваемые вопросы - Общие вопросы

Часто задаваемые вопросы - Общие вопросы

Часто задаваемые вопросы - Общие вопросы

До настоящего момента я ничего не покупал у Festo. Могу ли я приобрести необходимые детали в вашей компании?

Да, Вы можете приобрести все необходимые детали через дилерский центр или зарегистрироваться в Festo как новый покупатель.

Up

В какой офис Festo мне лучше обращаться?

Вы можете обратиться в ближайший офис. Офисы компании Festo указаны в справочнике "Адреса Festo в разных странах мира".

Up

Как выглядит принципиальная схема для элемента "ИЛИ"?

Образец принципиальной схемы

ODER-Ersatzschaltung

Up

Можно ли создать систему управления с самоблокировкой на базе пневмоэлементов?

Образец принципиальной схемы

 Selbsthaltung

Up

Где на сайте Festo можно найти инструкции по эксплуатации и руководства пользователя?

Инструкции по эксплуатации и руководства находятся в меню "Поддержка" под пунктом Пользовательская документация.

Up

Где можно получить информацию о ценах?

Любой покупатель может зарегистрироваться в Интернет-магазине Festo . Там можно получить информацию о ценах и сроках поставки в режиме онлайн.

Up

Чем отличается G-резьба от R-резьбы?
G-резьба - цилиндрическая, по стандарту EN-ISO 228-1. R-резьба - коническая, по стандарту ISO 7-1. Например, если размер резьбы 1/8", резьба обозначается как G1/8 или R1/8. Наружная G-резьба (цилиндрическая) может ввинчиваться только во внутреннюю G-резьбу. Наружная R-резьба (коническая) может ввинчиваться во внутреннюю G- и R-резьбу.

Up

Какие размеры у G-резьбы?
Резьба
обозначение
Диаметр

дюймы
Наружный
диаметр
мм
Гайка
диаметр
мм
Диаметр
отверстия под резьбу
мм
Количество витков на
дюйм
G 1/8" 1/8 9.73 8.85 8.80 28
G 1/4" 1/4 13.16 11.89 11.80 19
G 3/8" 3/8 16.66 15.39 15.25 19
G 1/2" 1/2 20.95 19.17 19.00 14
G 3/4" 3/4 26.44 24.66 24.50 14
G 1" 1 33.25 30.93 30.75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41.91 35.59 39.25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47.80 45.48 45.25 11
G 2" 2 59.61 57.29 57.00 11

Up

Какова максимально допустимая длина резьбы для штуцеров?

Действительно, часть штуцера, которая вворачивается, например, в распределитель, не должна превышать определенной максимальной длины. Но, если вы используете штуцеры от Festo, можете быть уверены, что длина резьбы будет соответствовать нормативам.

 

Диаметр резьбы C макс. мм
M3 2.8 
M5 3.8 
M7 5.3
G 1/8 6.4
G 1/4 9.8 
G 3/8 9.8
G 1/2 11.65
G 3/4 13.05
G 1 14.0

Up

Может ли продукция Festo работать с азотом?

Азот можно использовать в качестве рабочей среды под давлением, если руководствоваться следующими ограничениями:

  • Используемый азот должен быть в газообразном состоянии
  • Рабочее давление и рабочие температуры должны соответствовать значениям для сжатого воздуха, указанным в паспорте
  • Загрязнение азота остаточными влагой и маслом и т.п. должно соответствовать спецификациям, приведенным в каталоге для работы со сжатым воздухом

Если эти параметры соблюдены, можно работать с азотом без ущерба для срока службы продукции.

Up

Что означает "LABS"?
Эта аббревиатура означает "вещества, ослабляющие адгезию лакокрасочных покрытий" ("lackbenetzungsstörende Substanzen"). Они могут содержаться в силиконе, в материалах, содержащих фтор, и в некоторых маслах и смазках. Компоненты, используемые в автомобильной промышленности, особенно в цехах покраски, не должны содержать веществ, ослабляющих адгезию покрытий.

Up

Что означает "KBK"?

CRC означает класс коррозионной стойкости.

 

  • CRC 0: низкая степень защиты или ее полное отсутствие. Нет коррозионного воздействия. Относится к небольшим, не влияющим на внешний вид изделия стандартным деталям. Например, резьбовые шпильки, пружинные кольца и монтажные втулки, которые обычно представлены на рынке только фосфатированными или полированными (возможно в смазке), а также шарикоподшипники (для элементов < CRC 3) и подшипники скольжения.
  • CRC 1: низкая степень защиты. Низкое коррозионное воздействие. Применение внутри изделия при отсутствии влаги или в случае использовании защиты при транспортировке и хранении. Также относится деталям, которые закрыты крышками, находящимся в невидимой внутренней зоне или закрыты во время работы (например, цапфы привода).
  • CRC 2: средняя степень защиты. Умеренное коррозионное воздействие. Внутреннее применение с возможным выпадением конденсата. Внешние детали, находящиеся на виду, которые непосредственно контактируют с окружающей средой, типичной для промышленного применения. Требования к этим деталям относятся, главным образом, к декоративной отделке поверхности.
  • CRC 3: высокая степень защиты. Высокое коррозионное воздействие. Использование снаружи помещений в условиях умеренного коррозионного воздействия. Внешние детали, находящиеся на виду, которые непосредственно контактируют с окружающей средой, типичной для промышленного применения, или такими средами, как растворители и чистящие средства. Требования к этим деталям относятся, главным образом, к функциональным свойствам поверхности.
  • CRC 4: очень высокая степень защиты. Особенно высокое коррозионное воздействие. Использование вне помещений при тяжелых коррозионных условиях. Детали, работающие в агрессивной среде, например, в пищевой или химической промышленности. Может потребоваться подтверждение этой степени защиты путем специального испытания (см. также FN940082) с использованием соответствующей среды.

Up

Что понимается под стандартным литром?
по DIN1343
Festo
По ISO 6358
Давление 1.01325 бар (абс.) 1.0 бар (абс.)
Температура 0° C 20° C
Газовая постоянная 287.07 Дж (кг К) 288 Дж (кг К)
Плотность 1.292 кг/м³ 1.185 кг/м³
Влажность воздуха 0% 65%

Up

Что обозначает серийный номер?

Серийный номер указывает на период, в течение которого изделие было произведено. С подробной таблицей серийных номеров Вы можете ознакомиться здесь

Up

Предлагает ли Festo продукцию для чистых помещений?
Вся типовая продукция Festo соответствует требованиям помещений с классом чистоты, по крайней мере, 10 000 согласно Федеральному стандарту США 209 F о классах чистоты по содержанию аэрозольных частиц в воздухе (US FED-STD-209). Некоторые стандартные изделия соответствуют помещениям класса 100, а компоненты с классом чистоты до 0 поставляются под заказ или в виде спец. исполнений.

Up

Как расшифровывается классификация чистоты воздуха помещений согласно US FED-STD-209?
Например, для класса 100: допускается наличие в воздухе до 100 взвешенных частиц диаметром более 0.5 мкм на куб. фут (1 куб. фут соответствует 28.3 литра).

Up

Сколько весит воздух?
Один кубический метр воздуха (1000 литров) весит 1.292 кг (по DIN 1343).

Up

Что легче - влажный воздух или сухой воздух?
Вес воздуха зависит еще и от температуры. Чем теплее воздух, тем он легче. Но и по мере увеличения влажности воздуха, он становится легче. Под влажностью здесь подразумевается, количество невидимых частиц воды (в газообразном состоянии), которое не следует путать с водяным туманом (вода в виде маленьких капель). Воздух в основном состоит из смеси азота и кислорода и имеет молекулярную массу приблизительно 29 граммов, тогда как молекулярная масса водяного пара всего лишь около 18 граммов.

Up

Какое давление способны создать легкие человека?
Легкое - природный компрессор с производительностью 100 л/мин, создающий избыточное давление 0.02–0.08 бар.

Up