Часто задаваемые вопросы — Чистые помещения

Чистые помещения

Are there any pneumatic drives that are particularly lightweight?

Moving weight costs energy and therefore money.

When pneumatic cylinders have to be moved, we recommend cylinders with high-performance polymer bearing and end caps. Depending on the size, this brings weight savings of up to 25%.

For round cylinders, the DSNUP series is ideal, and for compact cylinders ADNP



How can a service unit optimise compressed air consumption?

Prompt disconnection of the compressed air supply to a system (e.g. at night) prevents individual leaks from adding up. The electric on-off valves enable this to be done conveniently and selectively from a central location.


Предлагает ли Festo продукцию для чистых помещений?
Вся типовая продукция Festo соответствует помещениям с классом чистоты, по крайней мере, 10000 согласно Федеральному стандарту США 209 F о классах чистоты по содержанию аэрозольных частиц в воздухе (US FED-STD-209). Некоторые стандартные изделия соответствуют классу 100, а компоненты с классом чистоты до 0 предлагаются в рамках индивидуальных заказов.


Как расшифровывается классификация чистоты воздуха помещений согласно US FED-STD-209?
Пример: класс 100 допускает наличие в воздухе до 100 взвешенных частиц диаметром более 0,5 мкм на куб. фут (1 куб. фут соответствует 28,3 литра).