Часто задаваемые вопросы - Распределители/пневмоострова

Распределители с прямым управлением

Пневмоостров

Fieldbus

Пропорциональные распределители

Дроссель

Принадлежности

...

Распределители с прямым управлением

Имеются ли для распределителей CPE металлические коллекторные плиты?

Да, это новинка: от 2 до 10 позиций для распределителей CPE10, CPE14 и CPE18.

Пример кодировки: CPE18-PRS-3/8-6

Up

Распределители CPE10 и CPE14 подключены с помощью штекерных розеток с кабелем KMYZ-9-.... Можно ли использовать другие штекерные розетки с кабелем, и если да, то какие?

Штекерные розетки с кабелем KMYZ-9 имеют схему снижение тока удержания, что еще и снижает выделение тепла. Это может оказаться особенно важным, когда собирается несколько распределителей на одном коллекторе. В случае отдельных распределителей (не установленных на коллекторе), можно использовать штекерную розетку с кабелем KMYZ-9-... схемы снижения тока.

Up

Какой код имеет следующая модификация распределителя CPE...-M1H?

Перечень

Up

Расход распределителя указывается в литрах сжатого или несжатого воздуха?

В компании Festo измеряют расход распределителей при давлении питания 6 бар и выходном давлении 5 бар (разница p = 1 бар). Количество воздуха, которое измеряется и указывается в каталоге, относится к несжатому воздуху.

Up

Разрешается ли использовать распределитель CPE-... 3/2 в режиме 2/2, т.е. с перекрытым выхлопным отверстием или отверстием подвода давления?

Нет, для этого типа распределителей это невозможно.

Up

Разрешается ли использовать распределитель CPE-... 5/2 в режиме 3/2?

Да, все, что нужно сделать - это ввинтить заглушку в один из выходных каналов (канал 2 или 4).

Up

Можно ли устанавливать распределители 5/2 и 3/2 CPE вместе на одну стыковую плиту (монтаж на коллекторе)?

Нет, 3/2 распределители CPE нельзя установить на коллекторную плиту.

Up

Какой момент затяжки допускается для крепления распределителя по ISO к стыковой плите?

 

Размер Размер винта Момент затяжки
ISO 1 M 5 3 Нм
ISO 2 M 6 5 Нм
ISO 3 M 8 6 Нм

 

Up

Какой момент затяжки рекомендуется для мини-распределителей по ISO и стыковых плит?
Размер Момент затяжки
ISO 01 1,5...1,8 Нм
ISO 02 0,8...1 Нм

 

Up

Имеются ли соответствующие аналоги распределителей типа MFH/JMFH/VL/J-5-3,3, которых больше нет в наличии?

Да, они имеют обозначение MFH/JMFH/VL/J-5-PK-3. В этом случае реальный распределитель с соответствующей стыковой плитой (с ниппельными соединениями для шланга 3 мм) образует блок, готовый к монтажу. С предыдущими типами эта стыковая плита была доступна как принадлежность.

Up

Распределитель MFH-3-..-S разрешен для использования с вакуумом. Можно ли подключить вакуум ко всем каналам?

Нет, работа с вакуумом безопасна, только если вакуум подведен к каналу 1. В дополнение к этому, при работе с вакуумом нельзя перекрывать канал 3.

Up

Почему распределитель Tiger MOFH-3-... не поставляется как распределитель с внешним питанием пилота?

Распределитель Tiger MFH-3-..-S (с внешним питанием пилота) является реверсивным в диапазоне рабочего давления и может использоваться как НО, так и НЗ или в качестве отсекателя давления, и, следовательно, имеет те же функции, что и MOFH с внешним подводом питания управления.

Up

Каково расположение контактов центрального разъема на распределителях J/MDH?

Расположение контактов на распределителе MEBH указано на странице каталога.
Расположение контактов на распределителе JMEBH указано на странице каталога.

 

Up

Каково расположение контактов центрального разъема на распределителях J/MDH?

Расположение контактов для распределителя MDH указано на странице каталога для MDH.

Расположение контактов для распределителя JMDH указано на странице каталога для JMDH.

 

Up

Могут ли MH2.. 3/2 быстродействующие распределители НО и НЗ монтироваться на одной коллекторной плите?

Нет, это не допускается. На коллекторной плите могут быть установлены только распределители одного типа.

Up

Какой распределитель можно использовать c вакуумом без подвода внешнего питания пилота?

Если рабочее давление очень низкое или вакуум, распределитель должен использоваться либо с подводом дополнительного сжатого воздуха для питания пилота, либо он должен быть распределителем прямого действия. Быстродействующие распределители MHE2, MHE3 и MHE4 являются распределителями прямого действия и, следовательно, тоже могут использоваться в диапазоне вакуума без подвода дополнительного воздуха для управления.

Up

Предлагает ли компания Festo распределители для рабочего давления до 16 бар

Да, распределители и мини-распределители по ISO можно использовать до рабочего давления 16 бар при условии внешнего питания пилотов. При этом давление питания пилотов должно быть до 10 бар.

Up

Имеют ли распределители Festo схему защиты катушек электромагнита?

Штекерные розетки с кабелем, имеющие светодиод, имеют встроенные варисторы или стабилитроны для защиты электрической цепи.
В качестве альтернативы Вы можете использовать светящиеся уплотнения MF-LD, MC-LD, MV-LD, ME-LD и MEB-LD, которые также имеют встроенную схему защиты в исполнении на 24 вольта.

Up

Имеются ли у компании Festo клапана для жидких сред?

Да, для жидких сред можно использовать клапан VZWM из латуни или нержавеющей стали. По запросу можно также использовать и пневматически управляемые шаровые краны, имеющие исполнения из латуни или нержавеющей стали.

Up

Существуют ли распределители, для которых положение переключения можно контролировать, используя бесконтактные датчики?

Да, компания Festo предлагает различные распределители по ISO, которые отвечают этому специальному требованию.

 

Номер детали Тип Размер по ISO Размер канала
185994 MDH-5/2-D-1-FR-S-C-A-SA ISO 1 1/4"
188005 MDH-5/2-D-2-FR-S-C-A-SA ISO 2 3/8"
188006 MDH-5/2-D-3-FR-S-C-A-SA ISO 3 1/2"

 

Up

Некоторые распределители имеют в своем обозначении символы PK-3. Что это означает?

Обозначение PK-... означает ниппельное присоединение шланга. Цифра в конце обозначения PK-... (например, PK-3) указывает внутренний диаметр шланга. В данном случае подходящим шлангом был бы, например, PU-3.
Можно также использовать наш стандартный шланг PUN-4x0.75. Однако, чтобы надеть этот шланг на ниппель, необходимо большее усилие.

Up

Имеют ли распределители Festo сертификацию UL или CSA?

Многие распределители Festo имеют сертификат UL/CSA. Однако, в отличие от Европы, для этого нет сертификата. Для подтверждения, сертифицирован ли конкретный распределитель на соответствие UL, обратитесь к
веб-сайту UL.

Up

Имеются ли распределители/ цилиндры, специально разработанные для автомобильной промышленности?

Да, Festo имеет в своей номенклатуре широкую гамму распределителей, цилиндров и принадлежностей, специально разработанных для автомобильной промышленности. Они перечислены в отдельных автомобильных каталогах, которые имеются на компакт диске на немецком/английском/испанском языках, номер заказа 53836. Чтобы получить еще и русскоязычный каталог, обратитесь, пожалуйста, в ближайший офис ООО "ФЕСТО-РФ".

Up

Как можно проверить, исправен ли распределитель?

Если воздух выходит из канала 3 или 5, имеется простой прием для проверки распределителя.

Если 5/2- или 5/3-распределитель переключен на подачу воздуха в канал 2 и воздух выходит из канала 5, то отсоедините шланг от канала 4. Если воздух продолжает выходить из распределителя, то неисправен он. Если же воздух выходит из шланга, неисправен компонент за распределителем (обычно привод).

Если сжатый воздух подан в канал 4, а воздух выходит из канала 3, отсоедините шланг, подключенный к каналу 2. Если воздух выходит из шланга, то неисправен привод, если же воздух продолжает выходить из распределителя - неисправен распределитель.

Up

Что означают две цифры (2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3) в обозначении распределителя?

Первая цифра указывает количество воздушных каналов, вторая - количество позиций переключения.
Пример: 2/2-распределитель имеет 2 рабочих канала и 2 позиции переключения.

Up

Пневмоостров

Имеются ли пневмоострова, которые позволяют опрашивать состояние распределителей (позицию золотника)?

Да, такие распределители существуют для пневмоострова VTSA.

  Функция Номер детали
VTSA Выход PNP с кабелем 560723
Выход NPN с кабелем 560742
VTSA Выход PNP со штекерным разъемом 560724
Выход NPN со штекерным разъемом 560743
VTSA Для индивидуальной стыковой плиты
Выход PNP с кабелем
560725
Для индивидуальной стыковой плиты
Выход NPN с кабелем
560744
VTSA Для индивидуальной стыковой плиты
Выход PNP со штекерным разъемом
560726
Для индивидуальной стыковой плиты
Выход NPN со штекерным разъемом
560745

Up

Является ли расположение контактов для подключения источника питания одинаковым для всех пневмоостровов?

Расположение контактов для подключения источника питания неодинаково для всех пневмоостровов.

Для всех 4-полюсных разъемов источников питания M12 и M18 контакты расположены следующим образом::

Контакт 1 = система на 24 вольта

Контакт 2 = нагрузка 24 вольта

Контакт 3 = 0 вольт

Контакт 4 = FE (функциональное заземление).

 

Для разъемов источников питания 7/8“ и AIDA контакты расположены следующим образом::

Расположение контактов

Up

Какие кодировки разъема M12 имеются для пневмоостровов?

Компания Festo использует различные кодирования для разъемов: A, B и D-код.

Код A - для штекерных разъемов привод-датчик и для DeviceNet
Код В - для соединений Fieldbus с Profibus и Interbus (не входит в ассортимент продукции Festo)
Код D для промышленного Ethernet, Profinet, Ethernet/IP и EtherCat

Stecker-Codierung

Up

Поддерживают ли пневмоострова Festo диагностику?

Все пневмоострова Festo, управление которыми происходит через fieldbus, поддерживают диагностику (например, контроль падения напряжения или короткого замыкания) со светодиодной индикацией или с помощью диагностических битов на управляющем устройстве верхнего уровня.

Up

Как называется замена узла fieldbus FB9 Profibus?

Заменой для всех типов терминалов является FB13. Необходим соответствующий GSD. В некоторых случаях необходимо переделать штекеры для подключения fieldbus.

Up

Как можно правильно отобразить 16-битовое аналоговое значение с помощью терминала CPX?

Прежде всего, следует учитывать, что модули Festo используют числовой формат Motorola. При том, что в большинстве ПЛК используется числовой формат Intel. Поэтому достоверные значения отобразить нельзя.

Способ решения проблемы: выполните в программе ПЛК перестановку байтов, поменяв местами младший и старший байты. В случае версии CPX 23 и выше Вы также можете выбрать формат Intel или Motorola, используя файл GSD. Тогда в перестановке байтов не будет необходимости.

Up

Можно ли объединять модули системы Festo CPI с модулями системы Festo CP?

Да, модули для двух систем CP и CPI можно объединять друг с другом. Однако, в этом случае, ограничения системы CP (16 вх/вых и макс. 2 модуля) распространяются и на узлы CP.

Up

Какие кабели нужны для подключения системы CP/CPI Festo?

В системе CP/CPI в качестве соединительных кабелей используются кабели KVI-CP-3-….

Кабели KVI-CP-1-… и KVI-CP-2-… можно заменить кабелями KVI-CP-3-… .

Up

Имеют ли пневмоострова Festo схему защиты?

Все наши пневмоострова имеют варисторную схему защиты для подавления всплесков тока из-за самоиндукции.

Up

Сколько электрической мощности потребляет пневмоостров типа CPV?

На одну катушку:

CPV10:    0.6 Вт

CPV14:    0.9 Вт

CPV18:    1.5 Вт

Пример: пневмоостров CPV14 имеет восемь распределителей с одной катушкой, причем все они включаются одновременно. 8 x 0.9 Вт = 7.2 Вт. Это соответствует току 0.3 А. К этому добавляется внутреннее потребление примерно 100 мА.

Up

Разрешается ли использовать какой-либо пневмоостров CPV во взрывоопасных зонах?

НЕТ! Это должно быть проверено отдельно для каждого пневмоострова!

Up

Какая разница между CPX и металлическим CPX?

В случае металлического CPX, блоки электрических связей выполнены из металла и не имеют стягивающей их шпильки, как это сделано в CPX. Вместо этого они соединяются друг с другом винтами.

Если соединение является единственной металлической частью, термин "металлический CPX" не используется.

Up

В чем различие между системами Festo CP и CPI?

Цепочка расширения CP (сетевой узел CP или CPV с цепочкой расширения CP) позволяет присоединить максимум один выходной модуль с 16 выходами и один входной модуль с 16 входами.

Цепочка расширения CPI (сетевой узел CPX-CPI или CPV с цепочкой расширения CPI) позволяет присоединить максимум 4 модуля (входных или выходных) с максимум 32 входами и 32 выходами.

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

CP        2 модуля 16 входов/выходов

CPI       4 модуля 32 входа/выхода

Up

Как можно одновременно переключать вакуум и сжатый воздух в пневмоострове MPA с I-диском (2 x 2/2)?

Для получения этой информации, пожалуйста, загрузите инструкции.

Up

Можно ли установить распределители VPPM на пневмоостров MPA?

Да, распределители VPPM можно установить на пневмоостров MPA с подключением fieldbus.

Чтобы иметь возможность использовать распределители VPPM, узел fieldbus должен иметь новейшую

версию программного обеспечения. В следующей таблице приведены минимально требуемые версии:

 

Сетевой узел Дата выпуска программного обеспечения Версия
CPX-FEC  15/04/08  Ред. 16
 CPX-FB6, Interbus  17/10/07  Ред. 22
 CPX-FB11, DeviceNet  23/10/07  Ред. 20
 CPX-FB13, Profibus  17/04/07  Ред. 22
 CPX-FB14, CANopen  09/10/07  Ред. 20
 CPX-FB23, CC-Link  10/10/07  Ред. 19
 CPX-FB32, EtherNet/IP  18/05/06  Ред. 11
 CPX-FB33, PROFINET, M12       08/11/07  Ред. 03
 CPX-FB34, PROFINET, RJ45  08/11/07 Ред. 01
 CPX-FB38, EtherCat Любая Любая

 

Дата выпуска программного обеспечения сетевого узла указана на паспортной табличке ("SW..." или "Rev...", см. цифру ниже)

 

Typenschild Softwarestand

Typenschild Revisionsstand

Up

Что нужно для подключения пневмоострова CPV Festo к Siemens ET 200 Pro?

В отличие от Siemens ET 200X, ET 200 Pro не использует функции электрического соединения ET.

Вместо этого используется функция IC для индивидуального электрического соединения.

Монтажные принадлежности для подключения пневмоострова Festo к Siemens ET200 Pro поставляются самой компанией Siemens.

Кроме того, Вам необходимо уплотнение Festo, которое устанавливается между пневмоостровом и Siemens ET200 Pro.

Его можно заказать со следующими номером детали:

 

 380631   CPV10-GE-8 для пневмоострова CPV10
 380635  CPV14-GE-8 для пневмоострова CPV14
 381398   CPV18-GE-8 для пневмоострова CPV18

 

Up

Имеется ли программное обеспечение для настройки и запуска в эксплуатацию терминалов CPX?

Перейдите в пункт меню "Поддержка" и выберите заголовок "Область загрузки: Программны, драйверы и микропрограммное обеспечение". Здесь вы найдете CPX-FMT - средство технического обслуживания от Festo для CPX.

CPX-FMT - это полезный инструмент для эксплуатации, конфигурирования и усовершенствованной диагностики пневмоострова CPX. Если вы используете узел fieldbus промышленного Ethernet, такой как Ethernet/IP, ProfiNet и Modbus/TCP, CPX-FMT может связываться непосредственно с терминалом CPX через соединение Ethernet.
Для обычных шин fieldbus программное обеспечение можно подключать к терминалу CPX через адаптер USB (типа NEFC-M12G5-0.3-U1G5).

Up

Где можно найти файлы GSD?

Самые последние драйверы и микропрограммное обеспечение находятся в пункте меню "Поддержка" в полеОбласть загрузки - программное обеспечение".

Up

Где можно получить номер заказа для базового блока пневмоострова типа CPV?

Адреса компании Festo по всему миру

Up

Можно ли заменить базовый блок пневмоострова типа CPV-... (например, заменить многополюсное подключение на fieldbus)?
Такая замена возможна, если ширина монтажного шага и количество распределителей одинаковы.

Up

Есть ли у Festo пневмоострова c интерфейсом AS и режимом A/B?
Наши пневмоострова CPV10/14 с входами, 4-позиционные и 8-позиционные, могут работать в обычном режиме или в режиме A/B на выбор.

Up

Имеет ли пневмоостров CPV10/14 функцию 5/3- распределителя нормально закрытого в средней позиции?
Функция 5/3- распределителя с НЗ средней позицией достигается использованием плиты-распределителя “тип C” (2*3/2- распределителя) и дополнительного элемента CPV...-BS-5/3G-.... Этот дополнительный элемент устанавливается на нижнюю поверхность распределителя или на пневматическую многоканальную плиту.

Up

Правила адресации для пневмоостровов CPV

Адреса на пневмоострове CPV располагаются слева направо, а адреса позиций отдельных распределителей - от передней части к задней.

 

 Addressing rules for CPV

 

Позиция распределителя в пневмоострове CPV всегда занимает 2 адреса, даже если на ней установлена плита-заглушка или плита дополнтельного питания сжатым воздухом. Если установлен бистабильный распределитель, действует правило, указанное ниже:

  • Управляющая катушка 14 занимает младший адрес
  • Управляющая катушка 12 занимает старший адрес

В случае распределителя с одной катушкой (моностабильный) старший адрес не используется.

Up

Можно ли устанавливать обычные и A/B slave-узлы пневмоостровов с AS-интерфейсом в пределах одной сети?
Как правило, это возможно без ограничений. Например, 10 slave-узлов и 20 slave-узлов A/B подключены к одному master-узлe.

Up

Блок электрических связей (EV1 или EV2)

В случае пневмоострова CPA, одна позиция распределителя занимает 1 или 2 адреса, в зависимости от блока электрических связей.

 

Addressing rules for CPA

 

Блок электрических связей ...EV1 занимает 1 выход

Блок электрических связей ...EV2 занимает 2 выхода

Даже если блок электрических связей не используется (свободная позиция, подвод сжатого воздуха), соответствующие адреса все равно будут зарезервированны.

Адреса на пневмоострове CPA располагаются слева направо, а адреса позиций отдельных распределителей - от передней части к задней.

 

Up

Какие данные необходимы для заказа дополнительных или запасных плит с распределителем для пневмоостровов типа CPV/CPA?
Каждая плита с распределителем имеет номер детали. Обычно это шестизначное число. Этого номера достаточно. Если вам известен тип пневмоострова, можно использовать только кодовую букву, например, M для 5/2-распределителя с одной катушкой.

Up

Можно ли использовать функцию SFC12 ПЛК Siemens совместно с терминалом CPX и Profibus DP?

Да. Однако адрес диагностики терминала CPX должен использоваться как адрес перехода, а не как адрес Profibus.

Up

Fieldbus

Какие Ethernet-протоколы поддерживает Festo?

На сегодняшний день в качестве Ethernet-протокола Festo использует Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet и Ethercat. 

Up

Что означает "Auto MDI"?
Станция (устройство) с Profinet автоматически определяет, подключена ли она через патч-кабель или через перекрестный кабель.

Up

Что означает "DCP"?
DCP (Device Control Protocol, Протокол управления устройством) базируется на протоколах DHCP и DNS. Он используется для установки имен, IP-адресов и параметров. Он также содержит функцию идентификации, которую можно использовать для поиска станций в сети.

Up

Какой процессор компания Festo использует в своих устройствах с Profinet?

Festo использует ERTEC 200 (2-канальный).

Up

Что означает STP?
STP (Spanning Tree Protocol) определяет петли и дублирование маршрутов и автоматически отключает их, приводя сеть к древовидной топологии. STP также может использоваться для получения сигнала в целях резервирования.

Up

Что означает LLDP?
LLDP (Link Layer Discovery Protocol, сетевой протокол канального уровня) определяет соседние устройства. Протокол позволяет сетевому устройству оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках для лучшего управления сетевой топологией. Каждое устройство в сети отправляет информацию о себе на соседние устройства. Когда устройство заменяют, оно получает эту информацию автоматически от соседних устройств.

Up

Какие опции и настройки можно перенести из неисправного устройства при его замене для быстрого ввода нового устройства в эксплуатацию?
  • LLDP
  • Используйте внутреннюю карту памяти из неисправного устройства в новом. Тогда новое устройство получит всю информацию из старого устройства.
  • Что касается первого пуска, для передачи всей информации в устройство используйте программное устройство.

Up

Сколько станций можно использовать на один Profinet?

Максимальное количество - 255 устройств на один Profinet.

Up

Какие MAC-ID использует Festo?

00-0E-F0-xx-xx-xx
Первые 6 цифр - это код Festo. Следующие 6 цифр составляют последовательную нумерацию.

Up

Какие узлы Profinet имеются в Festo?

соединение FB33, 2 x M12
соединение FB34, 2 x RJ45 медные
соединение FB35, 2 x RJ45 оптоволоконных кабеля

Up

Работает ли Profinet в режиме реального времени?

Profinet имеет 3 класса. Устройства класса А не работают в реальном времени (время отклика между 10 и 100 мс). Устройства класса В - это устройства "не полного" реального времени (время отклика между 10 и 1 мс). Устройства класса С - это устройства "полного" реального времени (время отклика между < 1 мс).

Up

При какой скорости в бодах работает Profinet?

Profinet работает со скоростью 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме.

Up

Пропорциональные распределители

Как расположены контакты в пропорциональном распределителе MPPE-...?

 Voltage variants with ext. target value voltage

 

Votage variants with ext. potentiometer 

 

 Current variants

 

 

 

 

Контакт
Управление по напряжению Управление по току Цвет кабеля
1 ВХОД (IN) для внешнего датчика давления
0...10 В пост. тока
ВХОД (IN) для внешнего датчика давления
4...20 мА
WH белый
2 Заземление Заземление BN коричневый
3 Заземление источника питания Заземление источника питания GN зеленый
4 Задающий сигнал 0...10 В пост. тока Задающий сигнал 4...20 мА YE желтый
5 10 В пост. тока - опорный выходной сигнал 10 В пост. тока - опорный выходной сигнал GY серый
6 Вывод фактического значения
0...10 В пост. тока
Вывод фактического значения
4...20 мА
PK розовый
7 24 В пост. тока - напряжение питания 24 В пост. тока - напряжение питания RD красный
8 Заземление фактического значения Заземление фактического значения BU синий

Контакты 2, 3 и 8 соединены внутри

Up

Как расположены контакты в пропорциональном распределителе MPPES-...?

 Voltage variants

 Current variants

 

 

 

Контакт
Управление по напряжению Управление по току Цвет кабеля
1 --- --- WH белый
2 Заземление задающего сигнала Заземление задающего сигнала BN коричневый
3 Заземление источника питания Заземление источника питания GN зеленый
4 Задающий сигнал 0...10 В пост. тока Задающий сигнал 4...20 мА YE желтый
5 --- --- GY серый
6 Вывод фактического значения
Выход 0...10 В пост. тока
Вывод фактического значения
4...20 мА
PK розовый
7 24 В пост. тока - напряжение питания 24 В пост. тока - напряжение питания RD красный
8 Заземление фактического значения Заземление фактического значения BU синий

Контакты 2, 3 и 8 соединены внутри

Up

Насколько высоким должно быть давление питания пропорционального распределителя MPPE(S), чтобы гарантируемо достигнуть заданного выходного давления?

Давление питания должно быть не меньше, чем на 1 бар выше желаемого максимального выходного давления.

Up

Дроссель

В чем состоит функция дросселя с обратным клапаном?
Дроссель с обратным клапаном выполняет функцию регулировки расхода в одном направлении. Расход регулируется только в одном необходимом направлении. Обратно воздушный поток свободно проходит через обратный клапан.

Up

В чем состоит функция дросселя?
Дроссель ограничивает расход воздуха, который проходит через него. Ограничение работает в обоих направлениях.

Up

Принадлежности

Предоставляет ли компания Festo также глушители, которые можно вкрутить заподлицо?

Да, для большинства типоразмеров от 1/8" до 3/8" имеются металлокерамические глушители со сквозной резьбой.

Размер Номер детали
G 1/8 341219
G 1/4 341017
G 3/8 363400

 

 

Up

...

Можно ли использовать цилиндры и распределители Festo со сжатым воздухом без добавления масла? Необходимо ли использовать маслораспылитель?

Большинство пневматических элементов Festo предназначены для работы с фильтрованным сжатым воздухом как со смазкой, так и без нее. Дело в том, что на заводе-изготовителе внутрь этих элементов закладывается консистентная смазка на весь срок службы. Поэтому их можно использовать без применения маслораспылителя.
Но во всех случаях необходимо использовать фильтр, который удаляет загрязнения размером 40 мкм. Если в качестве среды для элементов указано "фильтрованный сжатый воздух без смазки", то это значит, что в Festo их подвергают выборочному контролю с использованием при тестировании сжатого воздуха без смазки.

Если элемент требует степени фильтрации 5 или 10 мкм, то должны быть использованы фильтры со степенью очистки не хуже указанной. В случае сильно загрязненного воздуха мы рекомендуем предварительную отфильтровать его с помощью фильтра на 40 мкм.

Мы рекомендуем использовать фильтрованный сжатый воздух со смазкой только в случае тяжелых условий эксплуатации или интенсивном режиме работы. Например, при очень быстром перемещении цилиндра (свыше 1 м/с) или с высокой частотой.

Работа без добавления смазки невозможна, если система уже хотя бы кратковременно работала на сжатом воздухе с маслом. Причина этого в том, что сжатый воздух с добавлением масла вымывает штатную заводскую смазку. Поэтому при дальнейшей работе распыление масла прекращать нельзя, т.е. элементы всегда должны работать на сжатом воздухе с маслом.
Если Вы хотите вернуться к использованию сжатого безмаслянного воздуха, то во все элементы следует повторно заложить консистентную смазку.

Up

Что означает 100% -ная продолжительность включения?

Согласно DIN VDE 0580, испытаниям на 100%-ную продолжительность включения подвергаются только электрическая часть катушек . Festo добавляет к этой проверке еще и испытание пневматической части.

При проверке работоспособности катушки моделируется наихудший режим ее работы. Если катушка используется в пневмоостровах, то испытание на 100%-ную продолжительность включения проводится отдельно для него и для всего пневмоострова в сборе.

Условия:
Катушки проверяются при максимально допустимом напряжении (длительность работы S1 по DIN VDE 0580).
Катушки подвергаются в термокамере воздействию максимально допустимой окружающей температуры (без охлаждения).
К катушкам подводится максимально допустимое рабочее давление, а рабочие каналы перекрываются.

Реализация:
При указанных условиях катушки непрерывно работают не менее 72 часов. После окончания этого периода проводятся следующие тесты:
Проверка поведения при отключении тока - измерение тока отпускания
Проверка характеристики подхвата: стартовое поведение при включении с минимальным рабочим напряжением и наименее благоприятным соотношением давления для подхвата.
Измерение утечек
После записи результатов испытаний они повторяются, пока для испытываемых устройств не будет достигнута продолжительность работы 1000 часов или один из нижеуказанных критериев завершения.
В конце проверки на 100%-ную продолжительность работы уплотнения визуально проверяются на отсутствие повреждений.

Критерии завершения:
Характеристики отпускания и подхвата или утечки выходят за границы следующих пределов:
Ток отпускания: > 1.0 мА
Напряжение подхвата: > UN+10%
Утечки: > 10 л/ч

Up

Предлагает ли компания Festo кабели с разъемами, имеющие сертификат UL?

Все распределители, которые имеют сертификат UL и напряжение питания катушки 24 В, одобрены UL, но при условии, что используются источники питания Класса 2 по NEC (Национальный свод правил по безопасности электроустановок).


UL предполагает, что устройства и компоненты в электрической цепи Класса 2 не представляют никакой пожароопасности или опасности поражения электрическим током, так как источники питания Класса 2 имеют ограничения по уровню тока и напряжения и, следовательно, могут рассматриваться как безопасные.
По этой причине электрические цепи Класса 2 не требуют применения кабелей с одобрением UL в явной форме.
Встраивание цепей Класса 2 в общую систему управления, в конечном итоге, регламентируется стандартом UL для конечной продукции, так называемым "стандартом конечного применения". Условия будут различными для каждой категории продукции, и, следовательно, по данному вопросу не может быть сделано никакого общего утверждения.

Up

Что означает номинальный расход qnN?

Это значение является расходом, измеренным у элемента при определенных условиях. За исключением регуляторов давления, условия следующие: Входное давление = 6 бар, давление на выходе = 5 бар.

Up

Где можно получить сертификат UL/CSA?

Разрешение UL или CSA не включает сертификат. Для проверки того, действительно ли изделие имеет установленные разрешения, необходимо обратиться непосредственно в UL или CSA.

Веб-сайт UL

 

Up