Компактни пневматични цилиндри тип ADVU

Компактни пневматични цилиндри тип ADVU

Компактен дизайн на двойно-действащ пневматичен цилиндър,пригодени за места, където дължината на цилиндъра е критична. Осигуряват мощност в малки габарити за приложения в ограничено пространство.

 

Технически данни за цилиндри тип ADVU

  • Диаметър на буталото - 12 , 16, 20 , 25, 32 , 40, 50 мм
  • Дължина на хода - 1 ... 300 мм
  • Работна среда - сгъстен въздух, филтриран  [ мин . 40 μ ], омаслен или неомаслен
  • Работно налягане – от 0,8 до 10 бара
  • Температура на околната среда - от -20 до 80 ° C [ температурни граници на сензори и шлаух ]

 

Повече информация за компактните цилиндри тип ADVU

PDF Каталог

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България