Пневматична мини-шейна тип SLT

Пневматична мини-шейна тип SLT

Мини-шейната е компактно решение за прецизни късоходови движения, където изискването е  малко място за монтаж . Festo произвежда мини-шейни и водещи звена в различни размери, с голяма прецизност и високо качество на направляващите. Мини-шейната тип SLT представлява мощен двубутален цилиндър с гъвкави възможности за адаптация и лесна настройка на крайните позиции.

 

Основни характеристики на пневматична мини-шейна тип SLT

  • Двойно-действащи цилиндри
  • Прецизност и водене с голяма товароносимост
  • Възможност за интегриране на сензори
  • Разнообразни възможности за монтаж
  • Компактен дизайн със захранване в задната част
  • Две регулируеми системи за крайно положение
  • Изключително компактно задвижване, благодарение на интегрирано демпфериране

 

Технически данни на пневматична мини-шейна тип SLT

  • Диаметър - 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • Дължина на хода - 10 ... 200mm
  • Усилие - 34 ... 590 N
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
  • Направляваща със съчмено водене
  • Продукт за манипулиращата и монтажната техника

 

Повече информация за пневматична мини-шейна тип SLT

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България