Пневматична мини шейна тип DGSL

Пневматична мини шейна тип DGSL

Пневматичен цилиндър с направляващи  с 8 типа размери и дължини на хода до 200mm. Лесно позициониране в целия диапазон на хода, включително и прецизно настройване .

 

Сачмена лагерна каретка с 4 реда сачми:

  • Отклонения от линейност и паралелност в диапазон от  1/ 100 mm.
  • Широко и устойчиво водене за максимална надеждност  на процеса , компактен размер за малки пространства - по-лек, по-рентабилен.
  • Метален упор с еластична подложка : оптимална точност на повторение от  0,01 mm.
  • Съобразени функционалност чрез модулна система : спирачка, заключване в крайните позиции и хидравлични демпфери.
  • Опция за инсталиране на сензори.

 

Технически данни :

Размер - 4 ... 25
Дължина на хода - 10 ... 200mm
Сила - 17 ... 483 N
Отчитане на позиция – чрез магнитен сензор.
Видове демпфериране:
P:  еластична подложка в двата края – без контакт на метал в метал
P1: еластична подложка в двата края, с метални крайни упори,  регулируема
Y3 : прогресивен хидравличен демпфер
Отклонение от линейност ( ход 50 mm )- 0,02 mm.
Отклонение от паралелност ( ход 50 mm )- 0,04 mm.
Направляваща - сачмено лагерна каретка
Позиция на монтиране - без определени изисквания
Работна среда -изсушен сгъстен въздух , омаслен  или неомаслен
Max . работно налягане – 8bar
Температура на околната среда - 0 ... 60 ° C

 

Повече информация за мини шейна с направляващи  тип DGSL

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България