Направляващи тип DFM/DFM-B

DFM

Невероятен капацитет на натоварване, отлично водене и всичко това в един модул– това са направляващите тип DFM. Надеждни, лесно приспособими и бързи – дори при големи натоварвания:

       

  • Компактни размери: прецизно водене и отлично поемане на странични натоварвания.
  • Здрава конструкция: със задвижване и направляващи в един модул, с плъзгащо или със сачмено лагеруване плюс голямо разнообразие от монтажни отвори.
  • Алтернативни въздушни връзки: за по-голяма приспособимост със стандартни сензори за крайно положение тип SM..-8.
  • Максимална скорост: V max. = 1.5 m/s. (DFM-B)
  • Пневматично демпфериране в крайно положение  или интегрирани демпфери осигуряващи близо 100% по-висока скорост и точност на позициониране до 0.05 mm (DFM-B)
  • Прецизна настройка на хода в крайни положения с по две лагеруващи звена на прът за по-добра точност на водене и нормален режим на работа при големи натоварвания (DFM-B)  

 

Характеристики

  • Диаметър: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход: 10 ... 400 mm
  • Сила: 51 ... 4712 N
  • Следене на позиция
  • Фиксирани/Настройваеми крайни положения
  • Плъзгащо лагеруване
  • Сачмено лагеруване     

 

Повече информация за DFM/DFM-B

PDF Каталог DFM

PDF Каталог DFM-B

Online Каталог с оразмеряване

 

 

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България