Електрически цилиндър тип ESBF

esbf
  • Свободно позициониране: бърз, прецизен и мощен;
  • Сила:  до 17 kN;
  • Гладка повърхност: изчистена визия;
  • Невъртяща се биела с плъзгащ се лагерен водач
  • Изборен: IP65, висока устойчивост на корозия или със смазваща грес, одобрена от FDA за употреба в хранително-вкусовата промишленост;
  • Гъвкав монтаж на двигателя: аксиално, паралелно или за двигатели на друг производител;

 

Технически данни

 

  • Размери : 63 x 80 x 100;
  • Ход (mm): Стандартен : 100, 200, 300, 400 на склад; по желание : до 1,500;
  • Максимална сила (kN): 17;
  • Максимална скорост (m/s): 1.35;
  • Максимално ускорение (m/s^2): 25;
  • Стъпка на резбата : три стъпки на площ от 5 до 40 mm;
  • Точност на повторението (mm): ≤ ±0.015;
  • Клас на защита: IP40 с дефиниран  отвор за обезвъздушаване;  IP65  с  G1/8 присъединяване

 

Повече информация за електрически цилиндър „ESBF”


Продуктова информация за ESBF
Електрическият  цилиндър тип ESBF в каталога

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България