Електрическа ос със зъбен ремък тип DGE-ZR

DGE ZR

Електрическа ос със зъбен ремък тип DGE-ZR  -  компактна, прецизна, надеждна и подходяща за многообразни приложения:

 

  • Серията DGE притежават компактен дизайн, издържащ големи натоварвания, както аксиални така и радиални. Тя притежават забележителни качества, необходими за прецизни едноосни или многоосни системи.
  • Отлично воден: здраво и прецизно водене с повторяемост  ±0.08 mm.
  • Дълъг експлоатационен живот: съвкупност от добрите свойства на качествения зъбен ремък : висока прецизност благодарение на формата и разположението на всеки един зъб, пригодност, висока якост на опън  и минимално триене със допълнително смазване.
  • Приложимост в много модулни манипулационни системи, както и в комбинация със задвижващи мотори; многообразие от аксесоари, включващи монтаж на фиксирани и подвижни основи.

 

Характеристики:

  • Диаметър: 8, 12, 18, 25, 40, 63 mm
  • Ход: 1 ... 5000 mm
  • Сила: 15 ... 1500 N
  • Скорост: 1 ... 10 m/s
  • Точност на повторение: 0,08 ... 0,1 mm
  • Отчитане на позицията

 

Повече информация за електрическа ос със зъбен ремък тип DGE-ZR:

 

PDF Каталог DGE-ZR

Online Каталог с оразмеряване

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България