Електрическа ос със зъбен ремък с вградено сачмено водене тип DGE..-RF

DGE RF

Комбинация от високата скорост на зъбно ремъчно задвижване  и каретата със сачмено водене. Тиха и високо динамична – благодарение на вграденото сачмено водене.

 

  • При големи изисквания: DGE-RF се прилага там където електрическата ос DGE-KF не е достатъчна.
  • Изключително тиха: бързодействие до 10 m/s, но с минимален шум!
  • Добре смазана: DGE-RF има издръжливост до 10,000 km без допълнително смазване
  • Перфектно съгласувана: Оси, мотори, редуктори, съединителни аксесоари и контролери могат да бъдат комбинирани и синхронизирани с оста DGE-RF.
  • Независимост: възможност за задвижване с различни мотори
  • Напълно съвместим: DGE-RF е приложима в различни многоосни манипулатори; възможност за изграждане на триосни манипулатори без допълнителни конструктивни елементи.

 

Характеристики

 

  • Размер: 25, 40, 63 mm
  • Ход: 1 ... 5000 mm
  • Сила: 260 ... 1500 N
  • Скорост: 1 ... 10 m/s
  • Точност на повторение: 0.08 ... 0.1 mm
  • Отчитане на позицията

 

Повече информация за електрическа ос със зъбен ремък с вградено сачмено водене  тип DGE..-RF:

 

PDF Каталог DGE..-RF
Online Каталог с оразмеряване

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България