Електрическа ос тип EGC-TB-KF

EGC

Електрическа ос със зъбно ремъчно задвижване. Динамична и бърза с доказана устойчивост. Подходяща за  многоосни модулни системи – възможност за задвижване с различни мотори.

 

  • Нов алуминиев профил с външно водене: повишена твърдост и подобрена ефективност, благодарение на намаления размер (по-малък размер със същата товароносимост )
  • Водене в близост до товара: По-малко рамо за достигане на максимална товароносимост  и въртящ момент.
  • Възможност за монитране на мотор и от двете страни (лява/дясна) и в двата края на зъбния ремък; моторът може да бъде препозициониран по всяко време.

 

Характеристики

 

  • Размер: 50/70/80/120/185 (ширина на профила в mm)  
  • Макс. ход [mm]: 8,500
  • Макс. сила Fx [N]:               2,500
  • Въртящ момент My/Mz [Nm]: 1,820
  • Въртящ момент Mx [Nm]: 530
  • Макс. скорост [m/s]: 5
  • Макс. ускорение [m/s²]: 50
  • Точност на повторение [mm]: ± 0.08

 

Повече информация за електрически оси тип EGC-TB-KF:

 

PDF Каталог EGC-TB-KF
Online Каталог с оразмеряване

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България