Електрически мини шейна тип EGSL

EGSL

Максималната производителност и изключителната прецизност са основните предимства на електрическата мини шейна тип EGSL. Прецизността, товароносимостта и динамиката се постигат при ходове до 300 mm, а и позиционирането е изключително ефективно. Особено подходяща за вертикални приложения и късо тактови плъзгащи функции с променливо позициониране.

 

Може да се използва като Z-ос в линейни и триизмерни конструкции - pick & place задачи в зоната на обработка и монтаж.

 

Ползите за Вас

 

  • Изключително прецизна: EGSL е идеална за плъзгане с висока прецизност, дори при високи механични натоварвания. Линейността и успоредността са в диапазон от 1/100 мм. Свободното позициониране е възможно с точност на повторение от ≤ ± 0.015 мм.
  • Мощна и безопасна: високият клас на натоварване на плъзгача го прави идеален за вертикални приложения, като натискане и вмъкване. Шпинделът е напълно покрит, за да се предотврати проникване на прах и други частици.
  • Гъвкава позиция на мотора: Двигателят може да бъде монтиран странично или аксиално - с избор от 3 позиции на монтаж в случая на аксиален монтаж.  На разположение са специални софтуерни инструменти за безопасно конфигуриране и бърз монтаж.

 

Технически данни

 

  • Размер 35 (= ширина в mm): 45, 55, 75
  • Ход [mm] 35: 50; 45: 100, 200; 55: 100, 200, 250; 75: 100, 200, 300
  • Стъпка на шпиндела [mm/оборот]: 35: 8; 45: 3 и 10; 55: 5 и 12; 75: 10 и 20
  • Макс. скорост [m/s]: 1
  • Макс. ускорение [m/s2]: 25
  • Точност при повторение [μm]: ≤ ±15
  • Макс. товароносимост [kg]: 14

 

Повече информация за електрически мини плъзгач EGSL:

 

PDF Каталог EGSL
Online каталог с размери

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България