Задвижване с четвърт оборот тип DRD

DRD

Задвижванията с четвърт оборот са идеални за автоматизиране на въртящи се клапи в процесната индустрия. Здраво, с висока точност на позициониране, особено в комбинация със сферични кранове, както и със спирателни и бътерфлай клапи.

 

Ключови характеристики и преглед на продукта

 

  • Размер: 8 … 880
  • Въртящ момент: 7,5 … 8 800 Nm
  • Ъгъл на завъртане: 0 … 90°
  • Посоката на въртене може да бъде променяна- по посока на часовниковата стрелка или обратно
  • Сензор за крайна позиция, както и модул с краен прекъсвач могат да се монтират директно към устройството
  • Бързо или бавно отваряне на клапана
  • Подходящ за ръчен и за автоматичен режим на управление
  • Устойчив на претоварване и продължителни натоварвания
  • Може да се използва като задвижване за промяна на скоростта в комбинация с електро-пневматичен контролер за позициониране
  • Отварянето и затварянето се контролират с електромагнитен разпределител тип NAMUR, монтиран с фланец
  • Устойчив на корозия
  • Опция за регулируеми крайни позиции за 8 ... 100, улеснени настройки в диапазон от  –4° ... +4° и 86° ... 94°
  • Избрани видове,  съгласно директива ATEX за взривоопасни среди
  • Портове Namur VDI/VDE 3845 за закрепване на електромагнитни разпределители
  • Стандартни връзки с процесен разпределител по ISO 5211

 

Повече информация за DRD задвижвания

 

PDF Каталог DRD
Online каталог с размери

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България