Спестете пари и време с нашите съвети и помощ при избора на нужния Ви продукт, с готови за инсталиране решения от Festo
Бътерфлай клапи тип VZAS за общо приложение (InterAPP DESPONIA)

- Отвори на фланеца съгласно ISO5211
- Номинален диаметър 40.....1600 мм
- Дизайн Wafer или Lug
- Различни температурни изпълнения
- С ръчно или пневматично задвижване – едно- или двойнодействащо
Бътерфлай клапи тип VZAS за тежки приложения

- Отвори на фланеца съгласно ISO5211
- Номинален диаметър 50...1400 мм
- Дизайн Wafer или Lug
- Температурен диапазон - 196...+700 °С
- Работно налягане до 100bar
- С ръчно или пневматично задвижване- едно или двойнодействащо
- Версии с дискове със покритие за агресивни среди
- Области на приложение: енергетика, химия; пара, вакуум
3/2 Сферичен вентил тип VZBA

- Присъединяване Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
- Дебит 75 ... 895 л/мин.
- Налягане на флуида: до 63bar
- С ръчно или пневматично задвижване- едно или двойнодействащо
- Варианти, устойчиви на корозивни среди
Хигиенни бътерфлай клапи тип VZFA

- По стандарт Clamp OD, DIN, SMS
- Номинален диаметър 1"...4", 25...100mm
- Варианти на присъединяване: clamp, външна резба за гайка, гайка, заварка
- От неръждаема стомана
- Приложение в хранително-вкусова, химическа и фармацевтична промишленост
Рunch вентил тип VZQA, хигиенно изпълнение

- Нормално отворен с външно пневматично управление
- Номинален диаметър DN15
- Варианти на присъединителната резба: G1/2", NPT1/2"
- От неръждаема стомана
- Приложение в хранително-вкусова, химическа и фармацевтична промишленост
Електромагнитен разпределител тип VZWD

- Присъединяване G1/8 ... G1/4
- Дебит 1400.....31000 l/min
- Налягане до 90 bar
- Пружинно връщане с електромагнитно управление, пряко действие
- За газообразни и течни флуиди
Електромагнитни разпределители с пилотно управление тип VZWF

- Присъединяване G1/4 ... G2
- Дебит 1920...29900 l/min
- Налягане 0…10 bar
- Пневматична възвратна пружина с електромагнитно управление, непряко действие
- За течни и газообразни флуиди
Импулсни разпределители тип VZWE

- Присъединяване: G3/4…G2 1/2”
- Диаметър на фланеца 60,75,89 mm
- Налягане до 8 bar
- Електромагнитно управление
- Материал на уплътнението NBR
Четвърт оборотно задвижване DFPB

- Конструкция- рейка- зъбно колело
- Ъгъл на завъртане 90°
- Въртящи моменти 7...1050 Nm
- Едно - и двойнодействащи
Пневмозадвижване тип DAPS в корпус от неръждаема стомана DAPS-…CR

- Корозивно устойчиво изпълнение от неръздаема стомана
- Диапазон на въртящи моменти 15.....480 Nm
- Двойно действащи и едно действащи
- Нискотемпературно изпълнение – до -40°С
Пневматично задвижване със система за управление от типа GBVA/DAPS, GBVA/DFPB

- Усилия до 18 000 Nm
- Ъгъл на завъртане 90 °
- Възможност за ръчно управление
- Взривозащитно изпълнение (Eex d, Eex ia/ib, Eex m, Eex nA)
- Температурно изпълнение: до -60°С
Линейно пневматично задвижване тип DPL

- Диаметър 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Xод 40 ... 2000 mm
- Усилие 2000 ... 47500 N
Блок крайни изключватели тип DAPZ

- Интерфейс за присъединяване Namur VDI/VDE 3845
- Стандартно и взировзащитено изпълнение
Блок крайни изключватели тип SRAP, с аналогов изход

- Интерфейс за присъединяване към задвижването Namur VDI/VDE 3845
- Датчик за положение на базата на датчик на Хол
- Изходен сигнал 4...20 mA
- Диапазон на ъгъла на въртене: до 0...270°
Блок крайни изключватели тип QH-DR-E

Възможност за избор на 3 вида датчици за крайно положение:
- Пневматични микро превключватели тип S-3-PK-3B
- Електрически микро превключватели тип S-3-E-SW-B ; IP67
- Индуктивни датчици за крайно положение тип SIEN-M12-NB-B
Разпределител тип VOFD

- Присъединяване G1/4", по стандарт Namur
- Функция: 3/2 моностабилен
- ATEX сертифициран
- SIL4
- Приложение в хранително-вкусова, химическа и фармацевтична промишленост
Разпределители тип VSNB

- Присъединяване G1/4", по стандарт Namur
- Лесна промяна на функционалност: от 5/2 на 3/2 само с подмяна на уплътнението
- Възможност за инсталиране на взривозащитени пилотни разпределители
Електро-пневматични табла за управление

- Пневматични, електрически и електро-пневматични табла
- Предварително софтуерно симулирани схеми за управление
- Предоставяне на работен проект /хардуерен и софтуерен/
Бътерфлай клапи тип VZAF за промишлено приложение (InterAPP Bianca)

- Присъединяване на задвижването към клапата по ISO5211
- Диаметри от 40....1600 mm
- Идеално решение за агресивни среди
- Различни темепратурни диапазони
- С ръчно или пневматично задвижване, едно- и двойнодействащи
2/2 сферичен вентил с резбово присъединяване VZBA, VZPR

- Присъединяване: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
- Дебит 100 ... 23 500 l/min
- По стандарт ISO5211
- С ръчно или пневматично задвижване, едно- и двойнодействащи
- Корозивно и киселинно устойчиви варианти
2/2 сферичен вентил с фланцово присъединяване тип VZBC

- Фланцово присъединяване по DIN 2633/DIN2501
- Диаметри 15...100 mm
- Компактна конструкция, ремонто-пригодна
- С ръчно или пневматично задвижване, еднодействащи и двойнодействащи
- Материали: неръждаема стомана
Сферичен вентил хигиенно изпълнение VZBB

- По стандарти: Clamp OD, DIN, SMS
- Диаметри: 1"...4", 25...100 mm
- Материали: SSt 316, 316L
- Приложение в хранително-вкусова, химическа и фармацевтична промишленост
Ножови вентили тип VZKA-PW (MW)

- Материали: чугун или неръждаема стомана
- Диаметри: DN50...DN300
- Налягане: до 10 bar
- Пневматично или ръчно управление
- Уплътнения: EPDM или метал/метал
Електромагнитни разпределитили тип VZWM, VZWP

- Присъединяване: G1/4 ... G2
- Дебит: 1400...31000 l/min
- Налягане; до 40 bar
- Принцип на действие: пневматична пружина с електромагнитно управление
- За газообразни и течни флуиди
Ъглов пневматичен вентил тип VZXF

- Присъединяване: G1/2 ... G2
- Дебит: 3000.....50700 l/ min
- Налягане: 0…40 bar
- Пневматично управление с пряко действие, NC
- За течни и газообразни флуиди
Електромагнитни вентили специално изпълнение

- Различни варианти на присъединяване
- За неутрални течности и газове, високотемпературно изпълнение за пара
- Налягане : до 450 bar
- АТЕХ сертифицирани
- Нискотемпературно изпълнение до -400°С
Пневматично задвижване тип DAPS

- Принцип на работа: колянно-мотовилков
- Ъгъл на завъртане 90°
- Диапазон на въртящи моменти: 8......18000 Nm
- Нискотемпературно изпълнение до -50°С
Пневматично задвижване тип DAPS с дублирано ръчно управление DAPS-...MAN

- Ръчен волан за управление при липса на
- Въртящи моменти: 106...1920 Nm
- Едно - и двойнодействащи
- Нискотемпературно изпълнение до -50°С
Линейно пневматично задвижване тип DFPI

- Диаметри: 100; 125; 160; 250; 320 mm
- Ход: 40...1000 mm
- Момент: 415...48256 N
- Вграден електро-пневматичен позиционер с управление 0-10V или 4-20 mA
- Обратна връзка за положение 4-20 mA
- Възможност за индивидуална настройка на скорост на отваряне и затваряне
- Без разход на въздух в режим на готовност
- IP68
Блок крайни изключватели тип SRBF

- Интерфейс за присъединяване към задвижването Namur VDI/VDE 3845
- Нискотемпературна версия до -50°С
- Визуален индикатор
Блок крайни изключватели тип SRBP

- Интерфейс за присъединяване към задвижването Namur VDI/VDE 3845
- Дискретни изходи, с възможност за добавяне на изход за междинно положение
- АТЕХ сертификат
- IP67
Електро- пневматичен позиционер тип CMSX

- Управляващ сигнал: 0-10 V или 4-20 mA.
- Обратна връзка за положение: 4-20 mA.
- Три дискретни изхода/ два свободно конфигурируеми, един за авария/.
- Един дискретен вход/ конфигурируем/
- Възможност за въвеждане на произволна крива в 30 точки
- Разход при покой: 0 l/min
- Корпус: полимер
- Температура на околната среда -5…60С
- IP65
Разпределители тип VOFC

- Присъединяване G1/4", G1/2" по Namur
- Функция: 3/2 или 5/2 – моно и би стабилни
- ATEX сертифицирани
- SIL4
- Бобини : 1.2…3.5 W
- Приложение в химическата и нефтопреработвателната индустрия
Разпределители тип NVF3

- Присъединяване G1/4" по Namur
- Лесна промяна на функционалност: от 5/2 на 3/2 само с подмяна на уплътнението
- ATEX сертифицирани
Разпределител тип VSNZ

- Присъединяване G1/4" по Namur
- Функция: 2х3/2 моностабилни
- Температура на околната среда: -60°C ... +60°C
- Версия с ръчно управление