Pro dosažení optimální disponibility zařízení, bezpečnosti a spolehlivosti u chemických systémů jsou požadavky na použité součásti v tomto průmyslu zvláště přísné. Od společnosti Festo můžete získat vhodné výrobky s vysokou odolností korozi a ochranou proti výbuchu: Pro odpovídající kategorie ochrany proti výbuchu je certifikováno několik tisíc výrobků.
Mimo to Vám pomůžeme již v časných fázích projektů při plánování Vašich výrobních zařízení a společně s Vámi vždy navrhneme vhodné automatizační řešení.
SIL: bezpečná funkce
Minimalizace bezpečnostních rizik z hlediska ohrožení zdraví a životního prostředí
Spolehlivost bezpečnostních funkcí elektronických a elektrických systémů se hodnotí v souladu se základní normou IEC 61508 podle úrovně integrity bezpečnosti.
Od společnosti Festo získáte vhodné výrobky, které plní požadavky na bezpečnostní funkce v chemických zařízeních.
Konfigurátor procesních jednotek s ventily
Rychle a jednoduše
Vaše cesta k efektivní a bezpečné technické přípravě: konfigurátor pro jednotky s procesními ventily.
Elektromagnetické ventily pro aplikace SIL
Již 15 let bez výpadků
V praktickém provozu od roku 2002: certifikované elektromagnetické ventily bez omezení doby použití ve víceúčelovém zařízení s nejvyššími nároky na bezpečnost a spolehlivost
Ochrana proti výbuchu
Výbušné prostředí pod kontrolou
Řízení a regulace v oblastech s nebezpečím výbuchu:
Společnost Festo má k dispozici vhodné výrobky pro celý pneumatický a elektrický řídicí řetězec – včetně obsáhlé dokumentace a příslušných prohlášení o shodě.
Automatizace pro aplikace se sypkými materiály
Individuální přizpůsobení Vašim požadavkům a aplikacím pro Vaše procesy při dávkování, přepravě, skladování, mísení a oddělování ‒ vše od jediného dodavatele.