Servomotory EMMS-AS a ovladače motorů CMMx-AS

Servomotor a ovladač motoru se standardními nebo rozšířenými funkcemi

Ovladače CMMS-AS pro 90 % všech automatizačních funkcí se servomotory
Ovladače CMMP-AS pro řízení elektronické vačky kotouče a pro velmi dynamické pohyby

Výhody pro vás:

  • Volba ze dvou verzí ovladačů - standardního nebo prémiového se širokým spektrem funkcí
  • Návrh velikosti pomocí softwaru PositioningDrives
  • Software na zakázku: Konfigurace pomocí FCT (Festo Configuration Tool), provoz s jednotným datovým profilem FHPP, průmyslová síť
  • Ideální pro bezpečnostní aplikace: Servomotory EMMS-AS se zamezením opětovnému spuštění - pro bezpečné zastavení

 

Údaje o servomotorech EMMS-AS
Velikost40, 55, 70, 100, 140
točivý moment [Nm]1 ... 48,8
jmenovité otáčky [ot/min]10 300 ... 2 000
max. otáčky [ot/min]11 180 ... 2 210
primární napětí [V DC]115 ... 230
napětí meziobvodu [V AC]360/600
Funkceřízení poloh s 64 integrovanými záznamy polohování
jmenovitý proud [A]0,6 ... 7,4

Údaje o ovladačích motoru CMMS-AS
primární napětí [V AC]100 ... 230
napětí meziobvodu [V AC]320
proud do motoru [A]4 jednotlivé fáze
Funkceřízení poloh s 64 integrovanými záznamy polohování
rozhranívst./výst., FHPP, CANopen

Volitelně: Profibus, DeviceNet

Údaje o ovladačích motoru CMMP-AS
primární napětí [V AC]100 ... 230
napětí meziobvodu [V AC]360/600
proud do motoru [A]2,5/5 jednofázový včetně PFC

5/10 třífázový
Funkceřízení poloh s 256 integrovanými záznamy polohování
rozhranívst./výst., FHPP, CANopen

Volitelně: Profibus, DeviceNet
brzdný odporintegrovaný síťový filtr/brzdový odpor, volitelně: externí brzdový odpor