Krokové motory EMMS-ST a ovladače motorů CMMS-ST

ServoLite - funkce servomotoru s krokovými motory

Balíčky řešení s principem plug-and-work (zapojit a pracovat) se skládají z krokového motoru a ovladače vhodných pro mechanickou stavebnici víceodých systémů pro přemisťování zátěží do 20 kg

Výhody pro vás:

  • Plný rozsah funkcí serva - uazvřená regulační smyčka: při použití volitelného enkodéru
  • Alternativa: otevřený systém s nízkými náklady bez enkodéru
  • Krokové motory EMMS-ST s dlouhou životností a plným rozsahem polohovacích funkcí, volitelně s brzdou

 

Protokol pro průmyslové sítě FHPP: speciálně upravený pro manipulaci a polohování
Jednotný síťový datový profil pro ovladače motorů od společnosti Festo

  • Ovládání ovladačů motorů od společnosti Festo
  • Rozhraní pro průmyslovou síť: Profibus, CANopen, DeviceNet
  • Jednotné funkční rámce pro veškeré ovladače Festo: provozní režimy, struktura vstupních/výstupních dat, parametrizované objekty, sekvenční řízení

 

Technical data stepper motor EMMS-ST
Nominal voltage [V DC] 48
Nominal current [A] 8
Peak output [W] 500
Function full step to 4.000 step/rev. with 64 traversing records
Interfaces pulse/direction, Separate frequency pull for CW/CCW, I/O, CANopen
optional: Profibus, DeviceNet
Holding torque [Nm] 0,3 ... 6,5
Stepper angle [°] 1,8 ±5%
Options encoder, brake
Protection class motor shaft IP54
motor housing with connection technology IP65

 

 

Technical data motor controller CMMS-ST
Nominal voltage [V DC] 48
Nominal current [A] nominal current: 8
peak current: 12
Peak output [W] 500
Function full step to 4.000 step/rev. with 64 traversing records
Setpoint frequency train:
pulse/direction or
separate frequency train for CW/CCW
Memory SD-memory card for parameters