Elektrické pohony s ozubeným řemenem ELGR/ELGG

Kompletní balíček pro jednoduché automatizační úlohy:

Elektrický pohon s ozubeným řemenem ELGR – nyní s předmontovaným motorem EMMS-ST v systému optimalizované řady pro pohyb

Výhody pro vás:

  • Konstrukce s optimalizovanými náklady ve spojení s dlouhou životností
  • Elektromotor lze upevnit z libovolné strany pro každou variantu montáže
  • Univerzální upevnění - možnost volby různých motorů
  • K dispozici jsou varianty s dlouhými saněmi nebo až se dvěma doplňkovými saněmi pro velká zatížení a tužší vedení
  • Úplná sada pro snadné snímání koncových poloh s úsporou místa

 

Optimalizovaná řada pro pohyb

Elektrické polohovací systémy v sestavě

 
Pohony s ozubeným řemenem ELGR/ELGG

Velikost
(= šířka profilu pohonu)/typ vedení
35/KF 35/GF 45/KF 45/GF 55/KF 55/GF
Zdvih [mm] 50...500 50...1 000 50...1 500
Max. síla pohonu 50 100 350
Fmax [N]            
Max. rychlost vmax [m/s] 3 1 3 1 3 1
3M1x [Nm] 15 3 35 7 80 16
My [Nm] 20 4 40 8 85 17
Mz [Nm] 20 4 40 8 85 17
Přesnost +/-0,1