Kombinace hadic a šroubení PEN/QS-B

Kombinace hadic a šroubení PEN/QS-B

Univerzálně použitelná kombinace za lákavou cenu

Méně nákladné hadice PEN v jakosti odpovídající polyuretanovým hadicím dokonale vyhovují v kombinaci se šroubením řady QS-B, nyní s novými typy

  • Polyetylenová směs – zajištění klíčových funkcí při nižší ceně
  • Novinka: dostupná v 7 barvách, lze dodat ve velkoobjemových baleních
  • Multifunkční pro všechna standardní použití: tlak do 10 barů a teploty do 60 °C
  • Odolnost proti hydrolýze a většině běžných čisticích prostředků
  • Optimalizovaná instalace: možnost malých poloměrů ohybu

 

Šroubení v katalogu

Funkce PEN Šroubení QS-B
Nástrčná šroubení, Jednosměrné škrticí ventily
(GRLA-QS-B-20)
Materiál Plášť: Polyetylen
S technickou síťovinou
Kryt:
PBT/niklovaná mosaz polykarbonát
Kalibrace: interní
a externí
Těsnicí kroužek: NBR
Uvolňovací objímka:
  Polyacetát Polykarbonát
Upínací mechanismus hadice: Ušlechtilá ocel
Typ
Vnější průměr hadice [mm] 4, 6, 8, 10, 12, 16 4, 6, 8, 10, 12, 16 6, 8
Barvy černá, přírodní, modrá
stříbrná, červená, zelená, žlutá*
modro-černá
Typ závitu   Metrické a R závity Závit G
Použití
Provozní tlak [bar] -0,95...+10 -0,95...+10 -0,2...+10
Provozní teplota [°C] -30...+60 0...+60 -10...+60
Odolnost a vhodnost*
Odolnost vůči chemikáliím ++ +
Odolnost hydrolýze +++ +++
Antistatičnost - -
Ohnivzdornost - -
Schváleno pro použití v potravinářství - -
Média Stlačený vzduch, vakuum Stlačený vzduch, vakuum
Různé
Jednotky balení 50, 100, 200, 300,
400, 500 m
10 ks, 20 ks 20 ks
Počet různých modelů 6 průměrů 176 rozdílných typů 3 rozdílné typy

+++ extrémně vhodné

++ velmi vhodné

+ vhodné s omezením

- nevhodné

* Další barvy na vyžádání