Ploché portály EXCH

Velký pracovní prostor, vysoká rychlost, hladká přeprava

Během výroby solárních článků se křehké plátky často odebírají a přemisťují vysokou rychlostí a s velkou přesností. Vysokorychlostní plochý portál nabízí optimální řešení pro manipulaci s plátky solárních článků.

Vysokorychlostní plochý portál je zkonstruován pro manipulaci se solárními články a plátky a pokrývá pravoúhlou pracovní oblast až se 4 stupni volnosti. K přepravě křehkých plátků se používá Bernoulliho chapadlo. Umožňuje hladkou, téměř bezkontaktní dopravu.

Kartézská vysokorychlostní manipulace s funkcemi robota

Nejvyšší dynamika až do 100 přemístění za minutu

Kompaktní a ploché: skvělý poměr montážního a pracovního prostoru

  • malé vibrace: méně náročné požadavky na rám
  • lze rozšířit o pohon v ose Z nebo otočný modul se zdvihem pro aplikace v prostoru
  • kompletní systém k přímé montáži: zcela smontovaný a zapojený
  • volitelně:řídicí balíček CMCA (v rozvaděči nebo na montážní desce)

Konfigurovat v průvodci Handling Guide Online

Technické údaje

velikost EXCH-40 EXCH-60
zdvih X [mm]

500, 750, 1 000, 1 500

200 ... 2 000

750, 1 000, 1 500, 2 000

200 ... 2 500

zdvih Y [mm]

400, 500, 750, 1 000

200 ... 1 000

500, 750, 1 000, 1 250, 1 500

500 ... 1 500

jmenovité zatížení pro max. dynamiku [kg] 4 6
montáž vodorovně nebo svisle
opakovatelná přesnost [mm] ±0,1

max. rychlost [m/s]

vodorovně

svisle

 

5

4

 

5

3

max. zrychlení [m/s]

vodorovně

svisle

 

50

30

 

50

30