Integrace funkcí, průmyslové sítě/sítě Ethernet

S ventilovými terminály, řídicími systémy, automaty a dalšími zařízeními - Festo je vždy dobře připojeno

 

Ať si zvolíte jakoukoli koncepci komunikace a architekturu sítě, sortiment ventilových terminálů a elektrických periférií Festo se může přizpůsobit prakticky všem úkolům na síti.

 

Naše ventilové terminály jsou otevřené všem protokolům sítí a poskytují také komplexní funkce diagnostiky a energetické správy. CPX např. jako plně přizpůsobivá platforma pro automatizaci umožňuje integraci elektrických a pneumatických prvků, řízení pohybu a síťových prvků.

 

Více než 20 protokolů průmyslových sítí a sítě Ethernet a více než 20 let zkušeností činí ze společnosti Festo světového odborníka číslo 1 v oboru inteligentní pneumatiky.

 

Ventilové terminály – přínos pro Vaši automatizaci

 

Sercos a Powerlink

Sercos a Powerlink

Řízení pohybů, reálný čas, distribuované vst./výst. s pneumatickými systémy a další – na jedné síti

Více informací ohledně Sercos a Powerlink

Profinet, Profibus, Profisafe

Festo jako partner pro průmyslové sítě- profibus profinet profisafe

Rozsah:

Otevřený protokol Ethernet s možností širokého rozšíření.

Více informací o Profibus, Profinet a Profisafe

CANopen, EtherCAT, Modbus/TCP

Partner sítě Festo - canopen ethercat modbus

Vysoká rychlost a klasická konstrukce:

EtherCAT se zaměřením na práci v reálném čase umožňující univerzální komunikaci pomocí CANopen a jednoduchý, strukturovaný datový model Modbus-TCP.

Více informací o EtherCAT, CANopen a Modbus


Výkonná komunikace mezi jednotlivými body

IO-Link

Nový systém pro spojení na provozní úrovni pro čidla a pohony

Více o IO-Link

Ethernet/IP, DeviceNet

Festo jako partner - ethernet-ip a devicenet

Univerzální:

První otevřený systém sítí se standardní technologií Ethernet a TCP/IP.

Více o Ethernet/IP a DeviceNet


Průmyslová síť pro integrovanou automatizaci, zejména v Asii

CC-Link

CC-Link znamená „Control and Communications Link“ a je to otevřená, průmyslová síť globálního významu a důležitosti zejména v Asii.

Více o CC-Link


AS-Interface

Festo jako partner - AS-Interface

Jednoduchost:

Na úrovni pohonů/čidel pracuje rozhraní AS jako „napáječ“ a představuje ideální doplněk k systémům průmyslových sítí/sítí Ethernet. Data a energie jsou přenášeny pomocí jediného kabelu.

Více informací o AS-Interface

VARAN

Průmyslová síť Varan

Síť Ethernet pro průmyslovou automatizaci pracující v reálném čase.

Více o sběrnici VARAN

Nové: Nástroj Festo pro údržbu CPX s exportní funkcí Siemens

Vyberte konfiguraci ventilového terminálu CPX společnosti Festo on-line a importujte ji do hardwarové konfigurace

 

Stáhněte nyní nástroj Festo pro údržbu

 

Dostupné ovladače Festo CPX pro SIMATIC PCS 7

Ovladače CPX pro PCS7

Hladká integrace ventilových terminálů a elektrických terminálů do procesního řídicího systému SIMATIC PCS7, která usnadňuje diagnostiku

Ovladače ke stažení