Kompaktní ventily VG

Elektromagnetické ventily z kompaktní řady VUVG-...-S

Elektromagnetické ventily pro rychlé aplikace s velkým průtokem

Jako samostatné ventily, na připojovací lištu nebo připojovací desku

Ke kompaktní řadě patří ventily a ventilové terminály pro případy použití, ve kterých hrají roli požadavky na montážní prostor, hmotnost, průtok a rozhraní.

 

Díky velké rozmanitosti modulární stavebnice pokrývají tyto kompaktní ventily a ventilové terminály téměř 80 % všech aplikací.

 

Nové elektromagnetické ventily v kompaktní řadě: VUVG-...-S se zaměřením na vlastnosti

Klíčový sortiment Festo  Kdekoliv na světě: vždy skladem Rychlost: k dodání do 24 hodin  Síla: kvalita Festo za atraktivní cenu  

 

 

Všechny vlastnosti kompaktních ventilů

Pneumaticky ovládané ventily VUWG a modulární sada ventilových terminálů VTUG

Výhody:

  • Připojovací obrazec= vyšší průtok v kombinaci s nižšími požadavky na prostor
  • Kazetová konstrukce= značná odolnost a spolehlivost
  • Snadná montáž= rychle a bez možnosti chyb
  • Připojení E-Box= mnoho možností připojení
  • CTEU =přizpůsobivé připojení na průmyslovou síť

Informace o elektromagnetických ventilech z kompaktní řady

Informace o VUVG

Elektromagnetické ventily VUVG v katalogu

 
Síť IO-link
 
Ocenění if za rok 2010