Přesné požadavky
pro vysoce výkonné plnicí systémy

Základy instalace - základní řešení společnosti Festo

Použití: Základy instalace

Váš cíl: kvalita stlačeného vzduchu odpovídající zákonným požadavkům, efektivní dodávka pro vysokou disponibilitu systému a nákladově optimalizovaný provoz

Naše řešení: součásti a služby pro optimální úpravu a dodávku stlačeného vzduchu včetně detekce netěsností

Rozvaděče z nerezové oceli

Rozvaděče z nerezové oceli

Hotová řešení pro přímou montáž v potravinářském průmyslu

  • Kombinace součástí pro specifická použití: pneumatické, elektrické nebo kombinované
  • Umožňující snadné čištění a chráněné před vniknutím tekutin a cizích materiálů

Více informací o řešeních připravených k přímé montáži

Ventily pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání MS6-SV

Bezpečnostní ventily MS6-SV

Spolehlivé a rychlé spouštění systémů s integrovanou funkcí pomalého náběhu tlaku

  • Diagnostika, stav spínání a snímání tlaku pomocí sítě AS-Interface
  • Certifikováno pro úroveň vlastností e, kategorie řízení 4, v souladu s DIN EN ISO 13849-1

MS6-SV v katalogu

Optimální dodávka kvalitního stlačeného vzduchu pro potravinářský průmysl díky řešením společnosti Festo

Optimální dodávka stlačeného vzduchu pro potravinářský průmysl díky řešením společnosti Festo

Čistý stlačený vzduch je naprosto rozhodujícím prvkem výrobních procesů v potravinářském a nápojovém průmyslu. Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu Festo odpovídají správným provozním parametrům. To je zajištěno speciálně zapouzdřenými jemnými mikrofiltry s aktivním uhlím. Kromě toho sušičky stlačeného vzduchu chrání před zamrznutím během provozu v chladném prostředí.

 

Více o úpravě stlačeného vzduchu

Animace komplexní jednotky řady MS

Hadice a šroubení Festo pro potravinářský a nápojový průmysl

Kombinace hadic a šroubení v potravinářském průmyslu

Přehled hadic a šroubení

PFAN/NPCK

Kombinace hadic a šroubení PFAN/NPCK

  • Nejvyšší úroveň odolnosti korozi (CRC 4)
  • Ve shodě s FDA
  • Vhodné pro široký rozsah různých médií
  • Žádné hrany: snadné čistění

Hadice PFAN v katalogu

Šroubení s převlečnou maticí NPCK v katalogu

Polypropylenová šroubení Festo NPQP s polyetylenovou hadicí PLN

Kombinace hadic/šroubení PLN/NPQP

  • Odolnost čisticím prostředkům
  • Ve shodě s požadavky FDA
  • Hospodárnost

 

Šroubení NPQP v katalogu
Hadice PLN v katalogu

Fitting  NPQH

Hydrolysis-resistant and approved by the FDA: tube and fitting PUN-H/NPQH

  • Fitting NPQH, nickel and resistant to cleaning agents
  • Polyethylene/polyurethane tubing PUN-H, suitable for use with energy chains

Product overview of tubing and fittings