Přesné svářecí postupy a manipulace v karosárně

Montáž karosérií v automobilové výrobě je záležitostí svařovacích robotů.
Zde musí robustní řešení přesně a opakovatelně polohovat plechy, zásobovat linky malými díly a svařovací kleště stlačeným vzduchem a vodou pro chlazení.

 

Výrobky vhodné pro karosárnu

Elektrické terminály CPX

Kapitánský můstek pro průmysl 4.0

Elektrické terminály CPX ve spojení s ventilovými terminály VTSA.
Toto automatizační řešení sjednocuje moduly se vstupy a výstupy, ventily a bezpečnostní funkce podle ISO 13849-1 do jednoho celku. Vysoký stupeň integrace funkcí, rozsáhlé možnosti komunikace po průmyslových sítích a IO-Link činí z této jednotky decentralizovanou inteligenci pro Průmysl 4.0.

 

Nejvyšší produktivita pro vás: terminály CPX

Ventilové terminály s integrací funkcí

Moduly pro energetickou účinnost MSE6

Moduly pro energetickou účinnost MSE6

 

Ideální pro dodávku stlačeného vzduchu do výrobních buněk. S detekcí netěsností a průběžným měřením tlaku a průtoku. Automatické snížení na udržovací tlak během přestáývek ve výrobě zamezuje uvolnění pneumatických upínek. Připraveno na sledování stavu a pro systémy na zjišťování procesních dat.

Výroba s nejlepší možnou energetickou bilancí

Připojení dalších zařízení (vst./výst.) na instalační desce pro haly nebo roboty.

Instalační desky pro haly

Instalační desky na míru

Kompletní řešení podle požadavků aplikace pro účinné, spolehlivé napájení celé svářecí linky nebo jednotlivých svářecích robotů stlačeným vzduchem a vodou pro chlazení. Odpovídají normám, směrnicím a schválením i specifickým požadavkům ve výrobě karosérií.
S definovanými mechanickými, pneumatickými a elektrickými rozhraními a strukturovanou, sdruženou dodávkou médií.

 

Příklad použití napájení stlačeným vzduchem a vodou pro chlazení

 

Instalační desky pro haly (HIP)
Instalační desky pro roboty (RIP)

 

 

Řešení pohonů pro svařovací kleště

Servopneumatické řešení pohonů pro svařovací kleště

Vysoce přesné, rychlé a přizpůsobivé – kleště X nebo C.
Naše servopneumatické řešení pohonů pro svařovací kleště v Průmyslu 4.0 aplikuje již na prvním svařovacím bodu plnou sílu (až 24 kN). Vysoce kvalitní a mimořádně reprodukovatelné.

 

Výhody nové generace