Přesná dodávka stlačeného vzduchu v požadované kvalitě významně přispívá k tomu, aby karosérie i při rychlé výrobě procházela lakovnou se stejnou kvalitou. Festo se tohoto procesu účastní řadou řešení a komponent.
Výrobky vhodné pro lakovny

Nejvyšší výkon při nejvyšší spolehlivosti
Zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS nabízejí vhodné řešení pro každou úlohu. K energetické optimalizaci přidávají různé konstrukční velikosti, kaskády filtrů a sušičky pro požadovanou kvalitu stlačeného vzduchu. K dispozici i s integrovanými snímači a bezpečnostními funkcemi s certifikací až do úrovně vlastností e podle DIN EN ISO 13849-1.
Dokonalá úprava stlačeného vzduchu

Přesná regulace postřikovacího paprsku při vysoké dynamice
Průtokové ventily VPCF splňují nejvyšší požadavky na dynamiku a opakovatelnou přesnost při lineární charakteristice.
S klasifikací IP 65, certifikací ATEX 3 GD a samozřejmě bez LABS má dlouhou životnost i v kritickém prostředí.