Pro rychlé a přesné přemisťování břemen nabízíme součásti a systémy, které zajišťují rychlou přepravu a velmi přesně sledují polohu.
Vhodné výrobky pro hnací ústrojí

Přesné zastavení a zpětná vazba
Elektrické zarážky EFSD s integrovanou zpětnou vazbou polohy jsou zkonstruovány speciálně pro použití na dopravnících, u kterých jsou předměty přepravovány mezi jednotlivými stanicemi. Jsou vhodné pro dopravu břemen až do hmotnosti 100 kg.
Mimořádná vlastnost: možnost přímého připojení na digitální vstupy/výstupy řídicí jednotky stroje.

Šetrné zastavování bez otřesů pro břemena s hmotností
od 1 kg do 800 kg
Zarážkové válce DFST se dokonale hodí k zastavování a oddělování nosičů výrobků nebo pro rychlé dopravníky. Tlumiče fungují bez minimálního zatížení: v daném zařízení je potřeba pouze jedna velikost pro plné i prázdné nosiče výrobků.
Více o pneumatických zarážkových válcích

Kapitánský můstek pro průmysl 4.0
Elektrické terminály CPX ve spojení s ventilovými terminály VTSA.
Toto automatizační řešení sjednocuje moduly se vstupy a výstupy, ventily a bezpečnostní funkce podle ISO 13849-1 do jednoho celku. Vysoký stupeň integrace funkcí, rozsáhlé možnosti komunikace po průmyslových sítích a IO-Link činí z této jednotky decentralizovanou inteligenci pro Průmysl 4.0.

Až o 30 % kratší časy cyklů
Tyto letmé pohony s ozubeným řemenem ELCC se vyznačují kompaktní konstrukcí, velkou tuhostí a malou pohybující se hmotností. Jsou optimalizovány pro kratší časy cyklů a méně otřesů. Ideálně jako pohyb ve svislém směru Z, ale také vodorovně nebo pod jakýmkoliv jiném montážním úhlu, potřebujete-li, aby pohon opouštěl pracovní prostor.

Spolehlivé a velmi dynamické
Když jde o tuhost a přesnost polohování. Letmé pohony EHMH s ozubeným hřebenem a pastorkem zaručují dynamický pohyb s užitečným zatížením až 200 kg. Včetně dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti!