Ať je pracujete ve výrobě pohonů či podvozků, exteriérů nebo interiérů, vyrábíte elektroniku nebo pneumatiky – podmínky jsou mimořádně náročné a tlak na snižování nákladů enormní.
V tomto prostředí potřebují do do automobilek technicky optimální a nejúčinnější řešení bez ohledu na daný obor, a to co nejrychleji a s minimem námahy. Často při spojení pneumatické a elektrické technologie.

Možnost objednat kdekoli na světě, dodávky kamkoli
Základní sortiment pokrývá přibližně 80 % všech automatizačních úloh. Více než 2 200 výrobků máme skladem kdekoli na světě, připravené k dodání s krátkými dodacími lhůtami.

Produktivita až do oblak
Pomocí CPX připojíte pneumatické a elektrické řídicí řetězce zcela jednoduše, rychle, přizpůsobivě a hladce ke všem automatizačním koncepcím a interním podnikovým standardům – také v prostředí průmyslu 4.0!

Největší výkon při nejvyšší spolehlivosti
Ideální kombinace pro jakoukoli třídu kvality stlačeného vzduchu a jakýkoli průtok: zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS.
K dodání také s inteligentními senzory a bezpečnostními funkcemi s certifikací podle DIN EN ISO 13849-1 až do úrovně vlastností e.

Lisování pomocí serv s řízením jakosti IATF
Spolehlivé řešení: sady pro lisování a spojování do 17 kN pomocí elektrických serv.