Integrovaná čidla a bezpečnostní funkce

Větší bezpečnost pro lidi a stroje:

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS6/MS9 s integrovanými čidly a bezpečnostními funkcemi

  • Diagnostika
  • Preventivní údržba
  • Možnost vzdáleného sledování tlaku, průtoku a rozdílu tlaků
  • Nouzové vypnutí
  • Bezpečnostní odvětrání (bezpečnostní funkce) systémů do úrovně vlastností e s certifikací podle DIN EN ISO 13849-1
  • Integrovaná funkce pomalého náběhu tlaku

The benefits to you:

  • Less down-time
  • Maintenance intervals can be planned
  • Minimised power consumption
  • Consumption measurements enable cost control
  • Easily monitor process parameters

Čidla, která lze do řady MS integrovat

Například:

SFAM-62

Průtokoměry SFAM-62 a MS6

Lze integrovat do řady MS bez dodatečných časových nároků na instalaci

  • Počátek rozsahu 1 %
  • Rozsah měření do 15 000 l/min pro informace o absolutním průtoku s prahovými hodnotami
  • Pohodlné nastavení spínacího bodu pomocí displeje

Integrovaná čidla MS..-SV-.. s funkcí pomalého náběhu tlaku a rychlého odvětrání pro všechny úrovně vlastností

Například:

MS6-SV

Ventily pro pomalý náběh tlaku a odvětrání MS6-SV-E

Rychlé odvětrání v případě nouzového zastavení v bezpečnostních obvodech

  • Redundantní zařízení pro funkci „bezpečného odvětrání“
  • Integrace funkcí: funkce zap/vyp, funkce pomalého náběhu tlaku, vestavěné snímání stavu sepnutí a diagnostická funkce.
  • K dispozici rovněž s přímým připojením na AS-Interface