Řídicí systém CMCA

CMCA

Kompletní systém obsahující robotické řízení, ovladač motorů a bezpečnostní koncepci – jednoduše Festo plug and work

Skvěle se hodí k manipulačním systémům Festo

  • Testovaný a připravený pro montáž do rozvaděče nebo na montážní desku
  • Standardní řešení za atraktivní cenu, včetně předprogramovaných základních projektů
  • Bezpečný provoz díky integrované bezpečnostní koncepci „Safe Stop“ v automatickém režimu s PL d
Technické údaje
Počet řízených os max. 4
Automat
  • Víceosý ovladač s robotickou funkcí
  • Volitelně PLC
Rozměry [mm]

Rozvaděč VxŠxH

800 x 1 000 x 412 (včet. ovládacích prvků)

Montážní deska VxŠxH:

548 x 962 x 300

Stupeň krytí

Rozvaděč: IP54

Montážní deska: IP20