Kovová šroubení NPQH

Vhodná pro potravinářství a ve shodě s požadavky FDA

Lepší kvalita a spolehlivost

  • Robustnost a odolnost chemikáliím
  • Vysoká tepelná odolnost
  • Bezpečnost při použití v potravinářské výrobě
  • Mnoho variant

 

Kombinace:

Kombinace odolná hydrolýze s hadicí PUN-h pro mokrou zónu

Spolehlivost procesu při vysokých teplotách až do 150°C s hadicí PFAN

Technické údaje
Konstrukce Princip nástrčného spoje
Provozní tlak pro celý rozsah teplot [bar] -0.95 ... +16
Třída odolnosti korozi CRC 3
Certifikát pro potravinářství Vyhovuje požadavkům FDA
Okolní teplota [°C] 0 ... 150
Těleso a uvolňovací objímka Niklovaná mosaz (15 µm)
Těsnicí kroužek FPM
Upínací mechanismus hadice Ušlechtilá ocel