Síť IO-Link

IO-Link

Spojení jednotlivých bodů na provozní úrovni

IO-Link je standardizovaná IO-technologie (IEC 61131-9) pro komunikaci se snímači a aktory. Výkonná komunikace mezi jednotlivými body je přitom založena na známém třívodičovém snímači a připojení aktoru bez dalších požadavků na kabelový materiál. IO-Link tedy není sběrnice, ale evoluční vylepšení dosavadní ověřené připojovací techniky pro snímače a aktory.

Ventilové terminály Festo jsou zařízení s typem portů B s galvanicky odděleným napájením elektroniky a ventilů. Komunikují přes protokol IO-Link 1.1, zvládají všechny tři režimy COM a zpracovávají až 8 bytových vstupů a výstupů. Další zařízení IO-Link Festo mají typ portů A a protokol V1.1.

Sortiment výrobků IO-Link

K webové stránce konzorcia IO-Link

Výrobky pro IO-Link v on-line katalogu

Aktuální firmwarový ovladač pro IO-Link

Výhody rozhraní IO-Link pro výrobky Festo

Snazší instalace, rychlejší oživení

Standardní kabel (M8/M12) a IO-Link nahrazují vícežilové připojovací kabely pro ventilové terminály, analogové signály nebo speciální připojení. Co to pro Vás znamená?

  • Nižší náklady na materiál díky použití dostupných standardních kabelů
  • Nízkonákladová instalace a architektura sítě s inteligentními čidly, proporcionálními redukčními ventily a ventilovými terminály s diagnostickými možnostmi
  • Méně úrovní signálu citlivých na rušení; jednoduché diagnostické zprávy
  • Jednoduché nastavení parametrů a ukládání komplexních dat čidel v jednotce IO-Link master, např. čidel polohy, čidel tlaku a průtokoměrů
  • Kompaktní řízení CECC s až 4 rozhraními IO-Link master
  • Větší přizpůsobivost instalace, např. průchody energií, energetické řetězy nebo úpravy pro náročné prostředí pomocí vhodných připojovacích kabelů řady Festo NEBU